ZH07SJ-ZH07SK - 拖链·25系列·轻型·内外径开口
HEFA
20-拖链/滑轨
拖链
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/20-dragchain_linearslide/dragchain/25lightasmtab.prj},{NB=ZH07SJ-F25-R55-N1},{CODE=ZH07SJ},{TYPE=Light 25 Series drag chain },{OD=Internal and external diameter opening },{BE=bridge type },{CA=Single cavity },{MAT=engineering plastic },{COLOR=black },{ATEM=-20℃~80℃},{SR=UL94~V0},{FJ=Joint},{F=25},{R=55},{N=1},{P=45.8},{MCD=22},{MOL=1},{MLO=1.3},{MALT=70},{MAV=30},{INFOTEXT=website},{PPATH=25seriesreinlight/assemblies/25_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
CODE
系列码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
OD
打开方式
ⁿ/ₐ
BE
横梁
ⁿ/ₐ
CA
腔数
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
COLOR
颜色
ⁿ/ₐ
ATEM
使用温度
ⁿ/ₐ
SR
阻燃等级
ⁿ/ₐ
FJ
附件
ⁿ/ₐ
CON
接头
ⁿ/ₐ
H
[mm]
D
[mm]
K
[mm]
HF
实际空间高度HF
ⁿ/ₐ
E
外宽E
[mm]
P
节距P
[mm]
MCD
最大电缆直径
[mm]
MOL
最大架空承重
[kg/m]
MLO
最大架空长度
[m]
MALT
最大允许行程
[m]
MAV
最大允许垂直悬挂
[m]
WEIGHT
重量
[kg/m]
ZH07SJ-F25-R55-N1
ZH07SJ-F25-R55-N1
ZH07SJ
25系列拖链
内外径开口
桥式
单腔
工程塑料
黑色
-20℃~80℃
UL94~V0
接头
ZH08SS25/ZH08ST25
145
125
276
175
39.0
45.8
22
1
1.3
70
30
≈0.67
ZH07SK-F38-R55-N1
ZH07SK-F38-R55-N1
ZH07SK
25系列拖链
内外径开口
封闭式
单腔
工程塑料
黑色
-20℃~80℃
UL94~V0
接头
ZH08SS38/ZH08ST38
145
125
276
175
52.0
45.8
22
1
1.3
70
30
≈0.8
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表