BB44K - 底座用支架-侧面安装·简易型
HEFA
28-支柱/底座/固定夹
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/28-strut-base-fixing-clip/bb44k.prj},{NB=BB44KN-D20},{SC=BB44KN},{TM=SS400},{ST=Electroless nickel plating},{FJ=Hexagon socket head cap screw stainless steel},{D=20},{INFOTEXT=website}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
SC
系列码
ⁿ/ₐ
TM
材质
ⁿ/ₐ
ST
表面处理
ⁿ/ₐ
FJ
附件
ⁿ/ₐ
DH7T
DH7公差
[mm]
W
[mm]
B
[mm]
L
[mm]
T
[mm]
F
[mm]
F1
[mm]
DD2
d2
[mm]
HH
h
[mm]
H
[mm]
W1
[mm]
DD
d
[mm]
DD1
d1
[mm]
V
[mm]
M
ⁿ/ₐ
W2
[mm]
AB
附属螺钉
ⁿ/ₐ
BB44KF-D20
BB44KF-D20
BB44KF
SS400
发黑
内六角圆柱头螺钉
-0.021/0
60
30
45
12
45
18
6.6
22
15
30
6.6
11.0
6.5
M6
2
M6-12 1个
BB44KN-D20
BB44KN-D20
BB44KN
SS400
无电解镀镍
内六角圆柱头螺钉(不锈钢)
-0.021/0
60
30
45
12
45
18
6.6
22
15
30
6.6
11.0
6.5
M6
2
M6-12 1个
BB44KB-D20
BB44KB-D20
BB44KB
A5052
黑色阳极氧化处理
内六角圆柱头螺钉
-0.021/0
60
30
45
12
45
18
6.6
22
15
30
6.6
11.0
6.5
M6
2
M6-12 1个
BB44KW-D20
BB44KW-D20
BB44KW
A5052
本色阳极氧化处理
内六角圆柱头螺钉(不锈钢)
-0.021/0
60
30
45
12
45
18
6.6
22
15
30
6.6
11.0
6.5
M6
2
M6-12 1个
BB44KU-D20
BB44KU-D20
BB44KU
SUS304
-
内六角圆柱头螺钉(不锈钢)
-0.021/0
60
30
45
12
45
18
6.6
22
15
30
6.6
11.0
6.5
M6
2
M6-12 1个
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表