TPYW - 聚氨酯无缝环带
HEFA
3-同步带
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/3-synchronous/tpyw.prj},{NB=TPYW-1000-S8M-15(1818)},{SC=TPYW},{TOM=1.2.Tooth rubber:polyurethane,3:Core wire:steel wire},{YS=milky white},{ST=-10~80°C},{TP=S8M},{P=8.000},{BU=0.00},{BC=1000.000},{BW=15.0},{ZZ=18},{ZC=18},{H=5.30},{H1=3.05},{INFOTEXT=website}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
TOM
材质
ⁿ/ₐ
YS
皮带颜色
ⁿ/ₐ
ST
使用温度
ⁿ/ₐ
TP
齿形
ⁿ/ₐ
P
齿距
[mm]
Z
齿数
ⁿ/ₐ
CD
中心距
[mm]
D
主动轮直径
[mm]
D1
从动轮直径
[mm]
DN
主动轮外径
[mm]
D1N
从动轮外径
[mm]
RXZL
容许张力
[N]
TPYW-400-XL-9.5
TPYW-400-XL-9.5
1.2.主体:聚氨酯,3:线芯:钢丝
乳白色
-10~80°C
XL
5.080
200
482.613
16.170
16.170
15.662
15.662
270
TPYW-405-L-12.7
TPYW-405-L-12.7
1.2.主体:聚氨酯,3:线芯:钢丝
乳白色
-10~80°C
L
9.525
108
457.229
36.383
36.383
35.621
35.621
636
TPYW-400-H-19.1
TPYW-400-H-19.1
1.2.主体:聚氨酯,3:线芯:钢丝
乳白色
-10~80°C
H
12.700
80
419.145
56.595
56.595
55.223
55.223
956
TPYW-999-S3M-10
TPYW-999-S3M-10
1.2.主体:聚氨酯,3:线芯:钢丝
乳白色
-10~80°C
S3M
3.000
333
478.511
13.369
13.369
12.607
12.607
110
TPYW-1000-S5M-10
TPYW-1000-S5M-10
1.2.主体:聚氨酯,3:线芯:钢丝
乳白色
-10~80°C
S5M
5.000
200
465.018
22.282
22.282
21.322
21.322
310
TPYW-1000-S8M-15
TPYW-1000-S8M-15
1.2.主体:聚氨酯,3:线芯:钢丝
乳白色
-10~80°C
S8M
8.000
125
428.036
45.837
45.837
44.465
44.465
420
TPYW-999-3M-10
TPYW-999-3M-10
1.2.主体:聚氨酯,3:线芯:钢丝
乳白色
-10~80°C
3M
3.000
333
478.511
13.369
13.369
12.607
12.607
110
TPYW-1000-5M-10
TPYW-1000-5M-10
1.2.主体:聚氨酯,3:线芯:钢丝
乳白色
-10~80°C
5M
5.000
200
465.018
22.282
22.282
21.142
21.142
310
TPYW-1000-8M-15
TPYW-1000-8M-15
1.2.主体:聚氨酯,3:线芯:钢丝
乳白色
-10~80°C
8M
8.000
125
428.036
45.837
45.837
44.465
44.465
420
TPYW-1000-T5-10
TPYW-1000-T5-10
1.2.主体:聚氨酯,3:线芯:钢丝
乳白色
-10~80°C
T5
5.000
200
470.015
19.099
19.099
18.259
18.259
296
TPYW-1000-T10-15
TPYW-1000-T10-15
1.2.主体:聚氨酯,3:线芯:钢丝
乳白色
-10~80°C
T10
10.000
100
440.030
38.197
38.197
36.337
36.337
636
TPYW-1000-AT5-10
TPYW-1000-AT5-10
1.2.主体:聚氨酯,3:线芯:钢丝
乳白色
-10~80°C
AT5
5.000
200
462.519
23.873
23.873
22.763
22.763
294
TPYW-1000-AT10-15
TPYW-1000-AT10-15
1.2.主体:聚氨酯,3:线芯:钢丝
乳白色
-10~80°C
AT10
10.000
100
430.035
44.563
44.563
42.203
42.203
938
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表