LN01F - 拉伸弹簧-中重载型
HEFA
30-弹簧
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/30_spring/ln01f.prj},{NB=LN01FB-D8-L25},{SC=LN01FB},{LX=Medium and heavy load type},{TOM=SWP-A},{ST=Blackening},{RAOF=180°},{D=8},{L=25},{WDD=1.10},{IT=6.86},{ZDZL=31.38},{ZDWYL=5.8},{THCS=4.23},{INFOTEXT=website}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
SC
系列码
ⁿ/ₐ
LX
类型
ⁿ/ₐ
TOM
材质
ⁿ/ₐ
ST
表面处理
ⁿ/ₐ
RAOF
挂钩相对角度
ⁿ/ₐ
D
[mm]
L
[mm]
WDD
线径(d)
[mm]
IT
初始张力(N)
[mm]
ZDZL
动态负载时 最大负载(N)
[mm]
ZDWYL
动态负载时 最大位移量(F max)
[mm]
THCS
弹簧常数(N)
[mm]
LN01FB-D3-L10
LN01FB-D3-L10
LN01FB
中重载型
SWP-A
发黑
180°
3
10
0.45
1.57
6.47
2.2
2.26
LN01FB-D3-L15
LN01FB-D3-L15
LN01FB
中重载型
SWP-A
发黑
180°
3
15
0.45
1.57
6.47
4.5
1.08
LN01FB-D3-L20
LN01FB-D3-L20
LN01FB
中重载型
SWP-A
发黑
180°
3
20
0.45
1.57
6.47
6.7
0.74
LN01FB-D3-L25
LN01FB-D3-L25
LN01FB
中重载型
SWP-A
发黑
180°
3
25
0.45
1.57
6.47
9.1
0.54
LN01FB-D3-L30
LN01FB-D3-L30
LN01FB
中重载型
SWP-A
发黑
180°
3
30
0.45
1.57
6.47
11.4
0.43
LN01FB-D4-L15
LN01FB-D4-L15
LN01FB
中重载型
SWP-A
发黑
180°
4
15
0.55
1.86
8.43
4.5
1.47
LN01FB-D4-L20
LN01FB-D4-L20
LN01FB
中重载型
SWP-A
发黑
180°
4
20
0.55
1.86
8.43
7.1
0.93
LN01FB-D4-L25
LN01FB-D4-L25
LN01FB
中重载型
SWP-A
发黑
180°
4
25
0.55
1.86
8.43
10.0
0.66
LN01FB-D4-L30
LN01FB-D4-L30
LN01FB
中重载型
SWP-A
发黑
180°
4
30
0.55
1.86
8.43
12.6
0.52
LN01FB-D4-L35
LN01FB-D4-L35
LN01FB
中重载型
SWP-A
发黑
180°
4
35
0.55
1.86
8.43
15.2
0.43
LN01FB-D4-L40
LN01FB-D4-L40
LN01FB
中重载型
SWP-A
发黑
180°
4
40
0.55
1.86
8.43
18.1
0.36
LN01FB-D5-L15
LN01FB-D5-L15
LN01FB
中重载型
SWP-A
发黑
180°
5
15
0.70
2.45
14.71
3.9
3.14
LN01FB-D5-L20
LN01FB-D5-L20
LN01FB
中重载型
SWP-A
发黑
180°
5
20
0.70
2.45
14.71
6.9
1.77
LN01FB-D5-L25
LN01FB-D5-L25
LN01FB
中重载型
SWP-A
发黑
180°
5
25
0.70
2.45
14.71
9.6
1.28
LN01FB-D5-L30
LN01FB-D5-L30
LN01FB
中重载型
SWP-A
发黑
180°
5
30
0.70
2.45
14.71
12.5
0.98
LN01FB-D5-L35
LN01FB-D5-L35
LN01FB
中重载型
SWP-A
发黑
180°
5
35
0.70
2.45
14.71
15.6
0.78
LN01FB-D5-L40
LN01FB-D5-L40
LN01FB
中重载型
SWP-A
发黑
180°
5
40
0.70
2.45
14.71
19.2
0.64
LN01FB-D5-L45
LN01FB-D5-L45
LN01FB
中重载型
SWP-A
发黑
180°
5
45
0.70
2.45
14.71
21.9
0.56
LN01FB-D5-L50
LN01FB-D5-L50
LN01FB
中重载型
SWP-A
发黑
180°
5
50
0.70
2.45
14.71
25.0
0.49
LN01FB-D6-L20
LN01FB-D6-L20
LN01FB
中重载型
SWP-A
发黑
180°
6
20
0.90
5.88
23.54
3.9
4.51
LN01FB-D6-L25
LN01FB-D6-L25
LN01FB
中重载型
SWP-A
发黑
180°
6
25
0.90
5.88
23.54
6.0
2.94
LN01FB-D6-L30
LN01FB-D6-L30
LN01FB
中重载型
SWP-A
发黑
180°
6
30
0.90
5.88
23.54
7.8
2.26
LN01FB-D6-L35
LN01FB-D6-L35
LN01FB
中重载型
SWP-A
发黑
180°
6
35
0.90
5.88
23.54
10.0
1.77
LN01FB-D6-L40
LN01FB-D6-L40
LN01FB
中重载型
SWP-A
发黑
180°
6
40
0.90
5.88
23.54
12.0
1.47
LN01FB-D6-L45
LN01FB-D6-L45
LN01FB
中重载型
SWP-A
发黑
180°
6
45
0.90
5.88
23.54
13.8
1.28
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表