LN04AA AB - 压缩弹簧-内径基准不锈钢型-Lx45%/Lx60%
HEFA
30-弹簧
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/30_spring/ln04aa_ab.prj},{NB=LN04AA-D16-L100},{SC=LN04AA},{LX=ID reference stainless steel type},{TOM=SUS304-WPB},{AD=L x 45%},{THCS=0.49N/mm(0.05kgf/mm)},{STC=±10%},{D=16},{L=100},{D1=18.8},{DD=1.40},{F=45.0},{NKGF=22.05\{2.25\}},{INFOTEXT=website}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
SC
系列码
ⁿ/ₐ
LX
类型
ⁿ/ₐ
TOM
材质
ⁿ/ₐ
AD
容许位移量
ⁿ/ₐ
THCS
弹簧常数
ⁿ/ₐ
STC
弹簧常数公差
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DTOL
D公差
ⁿ/ₐ
L
[mm]
LTOL
L公差
ⁿ/ₐ
D1
外径D1
[mm]
DD
线径d
[mm]
F
F max
[mm]
NKGF
N{kgf}max
ⁿ/ₐ
LN04AA-D5-L15
LN04AA-D5-L15
LN04AA
内径基准不锈钢型
SUS304-WPB
L x 45%
0.49N/mm(0.05kgf/mm)
±10%
5
+0.6mm/+0.1mm
15
±1mm
6.0
0.50
6.8
3.33{0.34}
LN04AA-D5-L20
LN04AA-D5-L20
LN04AA
内径基准不锈钢型
SUS304-WPB
L x 45%
0.49N/mm(0.05kgf/mm)
±10%
5
+0.6mm/+0.1mm
20
±1mm
6.0
0.50
9.0
4.41{0.45}
LN04AA-D5-L25
LN04AA-D5-L25
LN04AA
内径基准不锈钢型
SUS304-WPB
L x 45%
0.49N/mm(0.05kgf/mm)
±10%
5
+0.6mm/+0.1mm
25
±1mm
6.2
0.60
11.3
5.49{0.56}
LN04AA-D5-L30
LN04AA-D5-L30
LN04AA
内径基准不锈钢型
SUS304-WPB
L x 45%
0.49N/mm(0.05kgf/mm)
±10%
5
+0.6mm/+0.1mm
30
±1mm
6.2
0.60
13.5
6.57{0.67}
LN04AA-D5-L35
LN04AA-D5-L35
LN04AA
内径基准不锈钢型
SUS304-WPB
L x 45%
0.49N/mm(0.05kgf/mm)
±10%
5
+0.6mm/+0.1mm
35
±1mm
6.2
0.60
15.8
7.64{0.78}
LN04AA-D5-L40
LN04AA-D5-L40
LN04AA
内径基准不锈钢型
SUS304-WPB
L x 45%
0.49N/mm(0.05kgf/mm)
±10%
5
+0.6mm/+0.1mm
40
±1mm
6.4
0.70
18.0
8.82{0.90}
LN04AA-D5-L45
LN04AA-D5-L45
LN04AA
内径基准不锈钢型
SUS304-WPB
L x 45%
0.49N/mm(0.05kgf/mm)
±10%
5
+0.6mm/+0.1mm
45
±1mm
6.4
0.70
20.3
9.9{1.01}
LN04AA-D5-L50
LN04AA-D5-L50
LN04AA
内径基准不锈钢型
SUS304-WPB
L x 45%
0.49N/mm(0.05kgf/mm)
±10%
5
+0.6mm/+0.1mm
50
±1mm
6.4
0.70
22.5
10.98{1.12}
LN04AA-D6-L15
LN04AA-D6-L15
LN04AA
内径基准不锈钢型
SUS304-WPB
L x 45%
0.49N/mm(0.05kgf/mm)
±10%
6
+0.6mm/+0.1mm
15
±1mm
7.2
0.60
6.8
3.33{0.34}
LN04AA-D6-L20
LN04AA-D6-L20
LN04AA
内径基准不锈钢型
SUS304-WPB
L x 45%
0.49N/mm(0.05kgf/mm)
±10%
6
+0.6mm/+0.1mm
20
±1mm
7.2
0.60
9.0
4.41{0.45}
LN04AA-D6-L25
LN04AA-D6-L25
LN04AA
内径基准不锈钢型
SUS304-WPB
L x 45%
0.49N/mm(0.05kgf/mm)
±10%
6
+0.6mm/+0.1mm
25
±1mm
7.2
0.60
11.3
5.49{0.56}
LN04AA-D6-L30
LN04AA-D6-L30
LN04AA
内径基准不锈钢型
SUS304-WPB
L x 45%
0.49N/mm(0.05kgf/mm)
±10%
6
+0.6mm/+0.1mm
30
±1mm
7.2
0.60
13.5
6.57{0.67}
LN04AA-D6-L35
LN04AA-D6-L35
LN04AA
内径基准不锈钢型
SUS304-WPB
L x 45%
0.49N/mm(0.05kgf/mm)
±10%
6
+0.6mm/+0.1mm
35
±1mm
7.4
0.70
15.8
7.64{0.78}
LN04AA-D6-L40
LN04AA-D6-L40
LN04AA
内径基准不锈钢型
SUS304-WPB
L x 45%
0.49N/mm(0.05kgf/mm)
±10%
6
+0.6mm/+0.1mm
40
±1mm
7.4
0.70
18.0
8.82{0.90}
LN04AA-D6-L45
LN04AA-D6-L45
LN04AA
内径基准不锈钢型
SUS304-WPB
L x 45%
0.49N/mm(0.05kgf/mm)
±10%
6
+0.6mm/+0.1mm
45
±1mm
7.4
0.70
20.3
9.9{1.01}
LN04AA-D6-L50
LN04AA-D6-L50
LN04AA
内径基准不锈钢型
SUS304-WPB
L x 45%
0.49N/mm(0.05kgf/mm)
±10%
6
+0.6mm/+0.1mm
50
±1mm
7.6
0.80
22.5
10.98{1.12}
LN04AA-D6-L55
LN04AA-D6-L55
LN04AA
内径基准不锈钢型
SUS304-WPB
L x 45%
0.49N/mm(0.05kgf/mm)
±10%
6
+0.6mm/+0.1mm
55
±1.5mm
7.6
0.80
24.8
12.05{1.23}
LN04AA-D6-L60
LN04AA-D6-L60
LN04AA
内径基准不锈钢型
SUS304-WPB
L x 45%
0.49N/mm(0.05kgf/mm)
±10%
6
+0.6mm/+0.1mm
60
±1.5mm
7.6
0.80
27.0
13.23{1.35}
LN04AA-D8-L20
LN04AA-D8-L20
LN04AA
内径基准不锈钢型
SUS304-WPB
L x 45%
0.49N/mm(0.05kgf/mm)
±10%
8
+0.6mm/+0.1mm
20
±1mm
9.4
0.70
9.0
4.41{0.45}
LN04AA-D8-L25
LN04AA-D8-L25
LN04AA
内径基准不锈钢型
SUS304-WPB
L x 45%
0.49N/mm(0.05kgf/mm)
±10%
8
+0.6mm/+0.1mm
25
±1mm
9.4
0.70
11.3
5.49{0.56}
LN04AA-D8-L30
LN04AA-D8-L30
LN04AA
内径基准不锈钢型
SUS304-WPB
L x 45%
0.49N/mm(0.05kgf/mm)
±10%
8
+0.6mm/+0.1mm
30
±1mm
9.4
0.70
13.5
6.57{0.67}
LN04AA-D8-L35
LN04AA-D8-L35
LN04AA
内径基准不锈钢型
SUS304-WPB
L x 45%
0.49N/mm(0.05kgf/mm)
±10%
8
+0.6mm/+0.1mm
35
±1mm
9.6
0.80
15.8
7.64{0.78}
LN04AA-D8-L40
LN04AA-D8-L40
LN04AA
内径基准不锈钢型
SUS304-WPB
L x 45%
0.49N/mm(0.05kgf/mm)
±10%
8
+0.6mm/+0.1mm
40
±1mm
9.6
0.80
18.0
8.82{0.90}
LN04AA-D8-L45
LN04AA-D8-L45
LN04AA
内径基准不锈钢型
SUS304-WPB
L x 45%
0.49N/mm(0.05kgf/mm)
±10%
8
+0.6mm/+0.1mm
45
±1mm
9.6
0.80
20.3
9.9{1.01}
LN04AA-D8-L50
LN04AA-D8-L50
LN04AA
内径基准不锈钢型
SUS304-WPB
L x 45%
0.49N/mm(0.05kgf/mm)
±10%
8
+0.6mm/+0.1mm
50
±1mm
9.6
0.80
22.5
10.98{1.12}
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表