CB14B - 钢球万向球冲压型压入式
HEFA
31-滚轮/传送部件
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/31-roller-transfer-part/cb14b.prj},{NB=CB14BB-D30},{SC=CB14BB},{TYPE=Press in type},{BM=SUS304},{ARM=SUS304},{MBM=SUS440C(HRC55~)},{SBM=SUS440C},{D=30.0},{D1=32.0},{L=17},{H=2.0},{L1=6.3},{DD=19.05},{INFOTEXT=website}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
SC
系列码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
BM
主体材质
ⁿ/ₐ
ARM
调整环材料
ⁿ/ₐ
MBM
主球材质
ⁿ/ₐ
SBM
副球材质
ⁿ/ₐ
D
[mm]
D1
[mm]
L
[mm]
H
[mm]
L1
[mm]
DD
d
[mm]
LR
耐负载
[N]
CB14BB-D7.5
CB14BB-D7.5
CB14BB
压入式
SUS304
SUS304
SUS440C(HRC55~)
SUS440C
7.5
9.0
4
1.0
1.1
4.00
12
CB14BB-D9
CB14BB-D9
CB14BB
压入式
SUS304
SUS304
SUS440C(HRC55~)
SUS440C
9.0
11.0
5
1.0
1.2
4.76
14
CB14BB-D11
CB14BB-D11
CB14BB
压入式
SUS304
SUS304
SUS440C(HRC55~)
SUS440C
11.0
13.0
6
1.0
1.5
5.56
41
CB14BB-D15
CB14BB-D15
CB14BB
压入式
SUS304
SUS304
SUS440C(HRC55~)
SUS440C
15.0
17.0
9
1.0
2.5
8.73
55
CB14BB-D18
CB14BB-D18
CB14BB
压入式
SUS304
SUS304
SUS440C(HRC55~)
SUS440C
18.0
20.0
10
1.0
3.5
10.32
62
CB14BB-D24
CB14BB-D24
CB14BB
压入式
SUS304
SUS304
SUS440C(HRC55~)
SUS440C
24.0
26.0
14
1.5
5.3
15.87
343
CB14BB-D30
CB14BB-D30
CB14BB
压入式
SUS304
SUS304
SUS440C(HRC55~)
SUS440C
30.0
32.0
17
2.0
6.3
19.05
412
CB14BC-D7.5
CB14BC-D7.5
CB14BC
压入式
SUS304
SUS304
聚缩醛球
(HRC55~)
7.5
9.0
4
1.0
1.1
4.00
6
CB14BC-D9
CB14BC-D9
CB14BC
压入式
SUS304
SUS304
聚缩醛球
(HRC55~)
9.0
11.0
5
1.0
1.2
4.76
7
CB14BC-D11
CB14BC-D11
CB14BC
压入式
SUS304
SUS304
聚缩醛球
(HRC55~)
11.0
13.0
6
1.0
1.5
5.56
27
CB14BC-D15
CB14BC-D15
CB14BC
压入式
SUS304
SUS304
聚缩醛球
(HRC55~)
15.0
17.0
9
1.0
2.5
8.73
34
CB14BC-D18
CB14BC-D18
CB14BC
压入式
SUS304
SUS304
聚缩醛球
(HRC55~)
18.0
20.0
10
1.0
3.5
10.32
55
CB14BC-D24
CB14BC-D24
CB14BC
压入式
SUS304
SUS304
聚缩醛球
(HRC55~)
24.0
26.0
14
1.5
5.3
15.87
69
CB14BC-D30
CB14BC-D30
CB14BC
压入式
SUS304
SUS304
聚缩醛球
(HRC55~)
30.0
32.0
17
2.0
6.3
19.05
82
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表