CC41 - 平皮带-滑动用
HEFA
4-平皮带/圆皮带
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/4-flat_belt_round_belt/cc41.prj},{NB=CC41JA-W10-L0.5(2525)},{SC=CC41JA},{UT=For sliding},{PR=import},{CS1=Soaked cloth},{CS2=fine grain},{CS3=blackish green},{CS4=0.15~0.2},{RS1=Soaked cloth},{RS2=fine grain},{FL=1},{TT=0.5},{WEIGHT=0.5},{MWD=Ø25},{MWD1=25},{AS=4},{CT=-10~80},{AGB=×},{LD=√},{W=10},{L=0.500},{D=25},{D1=25},{INFOTEXT=website}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
SC
系列码
ⁿ/ₐ
UT
用途
ⁿ/ₐ
PR
产地
ⁿ/ₐ
CS1
输送面材质
ⁿ/ₐ
CS2
输送面纹理
ⁿ/ₐ
CS3
输送面颜色
ⁿ/ₐ
CS4
输送面摩擦系数
ⁿ/ₐ
RS1
滚轮面材质
ⁿ/ₐ
RS2
滚轮面纹理
ⁿ/ₐ
FL
织物层数
ⁿ/ₐ
TT
总厚
ⁿ/ₐ
TB
主体公差
ⁿ/ₐ
TTJ
齿接公差
ⁿ/ₐ
WEIGHT
重量
[kg/m^2]
MWD
最小轮径
ⁿ/ₐ
AS
容许应力
[kg/cm]
CT
连续使用温度
[°C]
AGB
内周加导条
ⁿ/ₐ
LD
激光打孔
ⁿ/ₐ
TW
宽度公差
ⁿ/ₐ
TL
长度公差
ⁿ/ₐ
CD
中心距
ⁿ/ₐ
CC41JA-W10-L0.5(2525)
CC41JA-W10-L0.5
CC41JA
滑动用
进口
浸透布
细纹理
墨绿色
0.15~0.2
浸透布
细纹理
1
0.5
±0.1
±0.2
0.5
Ø25
4
-10~80
×
√
±1
±15
210.750
CC41JB-W10-L0.5(2525)
CC41JB-W10-L0.5
CC41JB
滑动用
进口
浸透布
细纹理
白色
0.15~0.2
浸透布
细纹理
1
0.5
±0.1
±0.2
0.5
Ø25
4
-10~80
×
√
±1
±15
210.750
CC41EA-W10-L0.5(3535)
CC41EA-W10-L0.5
CC41EA
滑动用
进口
PET
浸透布
墨绿色
0.15~0.2
PET
布纹
1
1.2
±0.2
±0.3
1.2
Ø35
8
-10~80
×
√
±1
±15
195.050
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表