EG04AA - 气源处理元件-空气过滤器
HEFA
40-气动类
气源处理元件
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/40-air_cylinder/clean_air_conponent/eg04aa.prj},{NB=EG04AA-300-08-A-G},{SPE=300},{A=41},{A1=55.000},{B=182},{C1=6.350},{D1=3.175},{E=40},{E1=53.500},{E2=53.5},{F=8},{G=6.5},{H=27.0},{L=143.0},{J=164.0},{Y=45.500},{XY=11.000},{XY1=14.000},{YX=17.000},{YX1=7.000},{YG=105.000},{XK=30.000},{XG=2.500},{JL=8.650},{DJ=4.000},{LS=59.000},{W1=22.000},{W2=22.000},{W3=40.000},{W4=10.000},{W5=9.000},{SERIALS=EG04AA},{TYPE=Air filter},{UF=Filtered compressed air},{JGLW=08},{JGLW1=08:1/4''},{C=1/4''},{D=G1/8''},{P=Mounting bracket selectionMounting bracket selection},{GZJZ=air},{LXJD=40μm or 50μm},{VRR=Automatic and differential pressure drainage type: 0.15~0.9MPa (20~130psi)},{BZNYL=1.5MPa(215psi)},{PSFS=A},{SUPPERT=},{GLJD=},{DF=G}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
SERIALS
系列码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
UF
使用流体
ⁿ/ₐ
SPE
规格
ⁿ/ₐ
JGLW1
接管螺纹
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
ⁿ/ₐ
D
ⁿ/ₐ
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
L
[mm]
J
[mm]
P
p
ⁿ/ₐ
EG04AA-200-06-A-G
EG04AA-200-06-A-G
EG04AA
空气过滤器
过滤后的压缩空气
200
06:1/8''
0
0
0
0
0
0
0.0
0.0
0.0
0.0
安装支架选型
EG04AA-200-08-A-G
EG04AA-200-08-A-G
EG04AA
空气过滤器
过滤后的压缩空气
200
08:1/4''
0
0
0
0
0
0
0.0
0.0
0.0
0.0
安装支架选型
EG04AA-300-08-A-G
EG04AA-300-08-A-G
EG04AA
空气过滤器
过滤后的压缩空气
300
08:1/4''
41
182
1/4''
G1/8''
40
8
6.5
27.0
143.0
164.0
安装支架选型
EG04AA-300-10-A-G
EG04AA-300-10-A-G
EG04AA
空气过滤器
过滤后的压缩空气
300
10:3/8''
41
182
3/8''
G1/8''
40
8
6.5
27.0
143.0
164.0
安装支架选型
EG04AA-400-10-A-G
EG04AA-400-10-A-G
EG04AA
空气过滤器
过滤后的压缩空气
400
10:3/8''
50
208
3/8''
G1/4''
55
11
8.6
33.5
166.5
191.5
安装支架选型
EG04AA-400-15-A-G
EG04AA-400-15-A-G
EG04AA
空气过滤器
过滤后的压缩空气
400
15:1/2''
50
208
1/2''
G1/4''
55
11
8.6
33.5
166.5
191.5
安装支架选型
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表