ZC8-ZCG8-0.5m - 直齿齿轮-模数0.5
HEFA
6-齿轮/齿条
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/6-chilun/zc8se_sf_sn_cu_su-0.5m.prj},{NB=ZC8SE0.5-32-3-A-H4},{MATP=S},{ST=E},{HT=-},{PA=20°},{MM=0.5},{Z=32},{B=3},{SP=A},{SHS=H},{D=4.00},{CX=0~0.1},{KC=},{TPC=},{CTHS=0},{INFOTEXT=website},{PPATH=chilun_zc/chilun_zc_0_5m/chilun_zc_assembiles/chilun_zc_assembiles_cl_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
SC
系列码
ⁿ/ₐ
TSH
齿面硬度
ⁿ/ₐ
PA
压力角
ⁿ/ₐ
AC
精度等级
ⁿ/ₐ
PJ
配件
ⁿ/ₐ
MM
m模数
ⁿ/ₐ
Z
Z齿数
ⁿ/ₐ
DD
d基准圆直径
[mm]
DA
da齿顶圆直径
[mm]
DF
df齿根圆直径
[mm]
C
C轮毂直径
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
M
M螺纹
ⁿ/ₐ
WQQD
容许转矩(N.m)弯曲强度(S45C)
ⁿ/ₐ
WQQDHT
容许转矩(N.m)弯曲强度(黄铜)
ⁿ/ₐ
CMQD
容许转矩(N.m)齿面强度S45C
ⁿ/ₐ
CX
侧隙
ⁿ/ₐ
ZC8SE0.5-15-8-K-H4
ZC8SE0.5-15-8-K-H4
ZC8SE
<HB190
20°
GB/T10095-2008 8级
发黑基米螺钉
0.5
15
7.5
8.5
6.25
9.0
18
10.0
3.0
-
0.72
0.16
0.035
0~0.1
ZC8SE0.5-16-8-K-H4
ZC8SE0.5-16-8-K-H4
ZC8SE
<HB190
20°
GB/T10095-2008 8级
发黑基米螺钉
0.5
16
8.0
9.0
6.75
9.0
18
10.0
3.0
-
0.79
0.17
0.04
0~0.1
ZC8SE0.5-18-8-K-H4
ZC8SE0.5-18-8-K-H4
ZC8SE
<HB190
20°
GB/T10095-2008 8级
发黑基米螺钉
0.5
18
9.0
10.0
7.75
10.0
18
10.0
3.0
-
0.95
0.21
0.051
0~0.1
ZC8SE0.5-20-3-A-H4
ZC8SE0.5-20-3-A-H4
ZC8SE
<HB190
20°
GB/T10095-2008 8级
发黑基米螺钉
0.5
20
10.0
11.0
8.75
0.0
0
0.0
0.0
-
0.42
0.09
0.024
0~0.1
ZC8SE0.5-24-3-A-H4
ZC8SE0.5-24-3-A-H4
ZC8SE
<HB190
20°
GB/T10095-2008 8级
发黑基米螺钉
0.5
24
12.0
13.0
10.75
0.0
0
0.0
0.0
-
0.54
0.12
0.035
0~0.1
ZC8SE0.5-25-3-A-H4
ZC8SE0.5-25-3-A-H4
ZC8SE
<HB190
20°
GB/T10095-2008 8级
发黑基米螺钉
0.5
25
12.5
13.5
11.25
0.0
0
0.0
0.0
-
0.58
0.13
0.038
0~0.1
ZC8SE0.5-28-3-A-H4
ZC8SE0.5-28-3-A-H4
ZC8SE
<HB190
20°
GB/T10095-2008 8级
发黑基米螺钉
0.5
28
14.0
15.0
12.75
0.0
0
0.0
0.0
-
0.68
0.15
0.048
0~0.1
ZC8SE0.5-30-3-A-H4
ZC8SE0.5-30-3-A-H4
ZC8SE
<HB190
20°
GB/T10095-2008 8级
发黑基米螺钉
0.5
30
15.0
16.0
13.75
0.0
0
0.0
0.0
-
0.74
0.16
0.055
0~0.1
ZC8SE0.5-32-3-A-H4
ZC8SE0.5-32-3-A-H4
ZC8SE
<HB190
20°
GB/T10095-2008 8级
发黑基米螺钉
0.5
32
16.0
17.0
14.75
0.0
0
0.0
0.0
-
0.80
0.17
0.066
0~0.1
ZC8SE0.5-36-3-A-H4
ZC8SE0.5-36-3-A-H4
ZC8SE
<HB190
20°
GB/T10095-2008 8级
发黑基米螺钉
0.5
36
18.0
19.0
16.75
0.0
0
0.0
0.0
-
0.94
0.20
0.084
0~0.1
ZC8SE0.5-40-2-A-H4
ZC8SE0.5-40-2-A-H4
ZC8SE
<HB190
20°
GB/T10095-2008 8级
发黑基米螺钉
0.5
40
20.0
21.0
18.75
0.0
0
0.0
0.0
-
0.72
0.16
0.068
0~0.1
ZC8SE0.5-45-2-A-H4
ZC8SE0.5-45-2-A-H4
ZC8SE
<HB190
20°
GB/T10095-2008 8级
发黑基米螺钉
0.5
45
22.5
23.5
21.25
0.0
0
0.0
0.0
-
0.83
0.18
0.084
0~0.1
ZC8SE0.5-48-2-A-H4
ZC8SE0.5-48-2-A-H4
ZC8SE
<HB190
20°
GB/T10095-2008 8级
发黑基米螺钉
0.5
48
24.0
25.0
22.75
0.0
0
0.0
0.0
-
0.90
0.20
0.1
0~0.1
ZC8SE0.5-50-2-A-H4
ZC8SE0.5-50-2-A-H4
ZC8SE
<HB190
20°
GB/T10095-2008 8级
发黑基米螺钉
0.5
50
25.0
26.0
23.75
0.0
0
0.0
0.0
-
0.95
0.21
0.11
0~0.1
ZC8SE0.5-60-2-A-H5
ZC8SE0.5-60-2-A-H5
ZC8SE
<HB190
20°
GB/T10095-2008 8级
发黑基米螺钉
0.5
60
30.0
31.0
28.75
0.0
0
0.0
0.0
-
1.18
0.26
0.15
0~0.1
ZC8SE0.5-70-2-A-H5
ZC8SE0.5-70-2-A-H5
ZC8SE
<HB190
20°
GB/T10095-2008 8级
发黑基米螺钉
0.5
70
35.0
36.0
33.75
0.0
0
0.0
0.0
-
1.42
0.31
0.15
0~0.1
ZC8SE0.5-80-2-A-H5
ZC8SE0.5-80-2-A-H5
ZC8SE
<HB190
20°
GB/T10095-2008 8级
发黑基米螺钉
0.5
80
40.0
41.0
38.75
0.0
0
0.0
0.0
-
1.65
0.36
0.28
0~0.1
ZC8SE0.5-100-2-A-H5
ZC8SE0.5-100-2-A-H5
ZC8SE
<HB190
20°
GB/T10095-2008 8级
发黑基米螺钉
0.5
100
50.0
51.0
48.75
0.0
0
0.0
0.0
-
2.13
0.46
0.46
0~0.1
ZC8SE0.5-120-2-A-H5
ZC8SE0.5-120-2-A-H5
ZC8SE
<HB190
20°
GB/T10095-2008 8级
发黑基米螺钉
0.5
120
60.0
61.0
58.75
0.0
0
0.0
0.0
-
2.59
0.56
0.68
0~0.1
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表