KL250
KANA (片山链条株式会社)
胀套
Powered by
CAD模型選擇
{kana/kana_lock/kl250_asmtab.prj},{NB=KL250 24x35},{TYPE=KL250},{SD=24},{D=35},{L=18.0},{L1=9.5},{D1=41},{D2=45},{D3=49},{NS=AN06},{N=13},{WOT=5.000},{TOF=1.250},{FAR=19.000},{HW2=6.000},{NCD=41.000},{HR1=12.500},{HR2=15.000},{HW1=5.000},{L5X=0.950},{L4X=0.300},{D4X=30.000},{D5X=34.390},{PPATH=kl250/kl250_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
TYPE
型号
ⁿ/ₐ
SD
轴孔直径
[mm]
D
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
NS
Nut size
ⁿ/ₐ
KL250 6x13
KL250
6
13
12.5
7.2
16
18
21
AN00
KL250 7x15
KL250
7
15
12.5
7.2
19
22
25
AN01
KL250 8x15
KL250
8
15
12.5
7.2
19
22
25
AN01
KL250 9x19
KL250
9
19
15.5
9.2
22
25
28
AN02
KL250 10x19
KL250
10
19
15.5
9.2
22
25
28
AN02
KL250 11x19
KL250
11
19
15.5
9.2
22
25
28
AN02
KL250 12x25
KL250
12
25
16.5
9.2
27
32
36
AN04
KL250 14x25
KL250
14
25
16.5
9.2
27
32
36
AN04
KL250 15x25
KL250
15
25
16.5
9.2
27
32
36
AN04
KL250 16x25
KL250
16
25
16.5
9.2
27
32
36
AN04
KL250 17x30
KL250
17
30
18.0
9.5
32
38
42
AN05
KL250 18x30
KL250
18
30
18.0
9.5
32
38
42
AN05
KL250 19x30
KL250
19
30
18.0
9.5
32
38
42
AN05
KL250 20x30
KL250
20
30
18.0
9.5
32
38
42
AN05
KL250 22x35
KL250
22
35
18.0
9.5
41
45
49
AN06
KL250 24x35
KL250
24
35
18.0
9.5
41
45
49
AN06
KL250 25x35
KL250
25
35
18.0
9.5
41
45
49
AN06
KL250 28x40
KL250
28
40
19.5
10.0
46
52
57
AN07
KL250 30x40
KL250
30
40
19.5
10.0
46
52
57
AN07
KL250 32x45
KL250
32
45
21.5
11.0
50
58
62
AN08
KL250 35x45
KL250
35
45
21.5
11.0
50
58
62
AN08
KL250 36x45
KL250
36
45
21.5
11.0
50
58
62
AN08
KL250 38x52
KL250
38
52
24.5
13.0
55
65
69
AN09
KL250 40x52
KL250
40
52
24.5
13.0
55
65
69
AN09
KL250 42x57
KL250
42
57
25.5
13.0
65
70
74
AN10
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表