Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K0935 - 球锁 带快速夹紧系统
KIPP
操作部件 | 标准件
支撑元件,定位元件,止挡元件
定位系统和夹具系统
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/bedienteile_normelemente/auflage_positionier_u_anschlagelemente/positionier_u_spannsysteme/03153_1.prj},{NB=K0935.1160201},{D=16},{D1=32},{D2=20},{L=36.5},{L1=15},{SW=6},{HALTEKRAFT=8},{ANZDRM=2},{GEW=0.1403},{EAN=4059245267422},{XA=2.50},{XB=6.50},{XC=6.00},{XD=3.50},{XE=10.10},{XF=1.80},{XG=6.80},{XH=15.00},{XI=0.50},{XJ=7.90},{XK=9.00},{XL=9.80},{XM=1.100},{XN=28.600},{BESTKIPP=K0935.116020},{EP=20},{INFO=Info},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73182900},{FILTER=NORELEM,KIPP,WERKSTUECK_SPANNSYSTEME_FRENCH,BLOHM,KIPP_USA},{IMPERIAL=MM},{POS=1}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
BESTKIPP
订货号
ⁿ/ₐ
EP
夹紧板厚度 ±.05
[mm]
D
直径
[Durchmesser]
D1
直径
[mm]
D2
直径
[mm]
L
长度
[mm]
L1
长度
[mm]
SW
钳口宽度
[mm]
HALTEKRAFT
夹持力 F kN
[mm]
ANZDRM
最大锁紧扭矩 Nm
[mm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
K0935.113013
K0935.113013
13
13
25
16
27.6
12
4
4
1
0.0739
Yes
73182900
4059245267408
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0935.113020
K0935.113020
20
13
25
16
34.6
12
4
4
1
0.0732
Yes
73182900
4059245267415
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0935.116020
K0935.116020
20
16
32
20
36.5
15
6
8
2
0.1403
Yes
73182900
4059245267422
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0935.116025
K0935.116025
25
16
32
20
41.5
15
6
8
2
0.1474
Yes
73182900
4059245267439
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0935.120020
K0935.120020
20
20
40
25
39.5
15
6
8
2
0.2203
Yes
73182900
4059245267446
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0935.120025
K0935.120025
25
20
40
25
44.5
15
6
8
2
0.2240
Yes
73182900
4059245267453
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表