Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K0202 - 椭圆形弓形把手
KIPP
操作部件 | 标准件
弓形把手,管型把手,嵌入式把手
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/bedienteile_normelemente/buegelgriffe_maschinen_u_geraetegriffe/06918.prj},{NB=K0202.250051},{BESTKIPP=K0202.250051},{FARBE=schwarz eloxiert},{A=250},{B=12},{D=M5},{H=40},{L=258},{TRAG=500},{GEW=0.0707},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=76169951},{EAN=4059245123537},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA,BLOHM},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
明細表
BESTKIPP
订货号
ⁿ/ₐ
FARBE
颜色
ⁿ/ₐ
A
长度
[mm]
B
宽度
[mm]
D
螺纹
[mm]
H
高度
[mm]
L
长度
[mm]
TRAG
负载能力
[N]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K0202.055051
K0202.055051
黑色阳极氧化
55
12
M5
40
63
500
0.0263
Yes
76169951
4059245123391
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0202.088051
K0202.088051
黑色阳极氧化
88
12
M5
40
96
500
0.0334
Yes
76169951
4059245123414
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0202.100051
K0202.100051
黑色阳极氧化
100
12
M5
40
108
500
0.0356
Yes
76169951
4059245123438
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0202.120051
K0202.120051
黑色阳极氧化
120
12
M5
40
128
500
0.0406
Yes
76169951
4059245123452
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0202.180051
K0202.180051
黑色阳极氧化
180
12
M5
40
188
500
0.0543
Yes
76169951
4059245123476
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0202.200051
K0202.200051
黑色阳极氧化
200
12
M5
40
208
500
0.0586
Yes
76169951
4059245123490
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0202.235051
K0202.235051
黑色阳极氧化
235
12
M5
40
243
500
0.0670
Yes
76169951
4059245123513
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0202.250051
K0202.250051
黑色阳极氧化
250
12
M5
40
258
500
0.0707
Yes
76169951
4059245123537
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0202.055053
K0202.055053
自然色阳极氧化
55
12
M5
40
63
500
0.0256
Yes
76169951
4059245123407
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0202.088053
K0202.088053
自然色阳极氧化
88
12
M5
40
96
500
0.0329
Yes
76169951
4059245123421
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0202.100053
K0202.100053
自然色阳极氧化
100
12
M5
40
108
500
0.0359
Yes
76169951
4059245123445
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0202.120053
K0202.120053
自然色阳极氧化
120
12
M5
40
128
500
0.0405
Yes
76169951
4059245123469
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0202.180053
K0202.180053
自然色阳极氧化
180
12
M5
40
188
500
0.0548
Yes
76169951
4059245123483
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0202.200053
K0202.200053
自然色阳极氧化
200
12
M5
40
208
500
0.0579
Yes
76169951
4059245123506
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0202.235053
K0202.235053
自然色阳极氧化
235
12
M5
40
243
500
0.0676
Yes
76169951
4059245123520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0202.250053
K0202.250053
自然色阳极氧化
250
12
M5
40
258
500
0.0691
Yes
76169951
4059245123544
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表