Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K0245 - 锁紧柱塞,带五星把手
KIPP
操作部件 | 标准件
弹簧柱塞,锁紧柱塞,快锁插销
分度销
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/bedienteile_normelemente/federnde_druckst_arretierbolzen_kugelsperrbolzen/arretierbolzen/03190.prj},{NB=K0245.14107_(ENTSPANNT)},{BESTKIPP=K0245.14107},{FARBE=rapsgelb RAL 1021},{POS=ENTSPANNT},{GR=4},{D=10},{D1=M 20 x 1,5},{D2=63},{D3=28.0},{D4=35.5},{H=10},{H1=22.5},{H2=14.5},{L=78},{L1=24},{HX=44.0},{SW=22},{GEW=0.1388},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73181520},{EAN=4059245021802},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA},{TYP=1},{NDM=20},{NDM1=0.0000},{TYP1=1},{IMPERIAL=MM},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.},{EOL=31.12.2099}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BESTKIPP
订货号
ⁿ/ₐ
FARBE
颜色
ⁿ/ₐ
GR
尺寸
ⁿ/ₐ
D
直径
[mm]
D1
外螺纹
ⁿ/ₐ
D2
直径
[mm]
D3
直径
[mm]
D4
直径
[mm]
H
长度
[mm]
H1
高度
[mm]
H2
高度
[mm]
L
长度
[mm]
L1
长度
[mm]
HX
高度
[mm]
SW
钳口宽度
[mm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
K0245.1105
K0245.1105
黑灰色 RAL 7021
1
5
M 10 x 1
50
22.2
28.2
5
17.8
11.5
52.8
13
34.8
13
0.0331
Yes
73181520
4059245021659
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0245.1206
K0245.1206
黑灰色 RAL 7021
2
6
M 12 x 1,5
50
22.2
28.2
6
17.8
11.5
57.8
17
34.8
14
0.0414
Yes
73181520
4059245021697
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0245.1308
K0245.1308
黑灰色 RAL 7021
3
8
M 16 x 1,5
63
28.0
35.5
8
22.5
14.5
74
22
44.0
19
0.0941
Yes
73181520
4059245021734
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0245.1410
K0245.1410
黑灰色 RAL 7021
4
10
M 20 x 1,5
63
28.0
35.5
10
22.5
14.5
78
24
44.0
22
0.1335
Yes
73181520
4059245021772
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0245.11055
K0245.11055
浅灰色 RAL 7035
1
5
M 10 x 1
50
22.2
28.2
5
17.8
11.5
52.8
13
34.8
13
0.0362
Yes
73181520
4059245021666
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0245.12065
K0245.12065
浅灰色 RAL 7035
2
6
M 12 x 1,5
50
22.2
28.2
6
17.8
11.5
57.8
17
34.8
14
0.0479
Yes
73181520
4059245021703
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0245.13085
K0245.13085
浅灰色 RAL 7035
3
8
M 16 x 1,5
63
28.0
35.5
8
22.5
14.5
74
22
44.0
19
0.0986
Yes
73181520
4059245021741
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0245.14105
K0245.14105
浅灰色 RAL 7035
4
10
M 20 x 1,5
63
28.0
35.5
10
22.5
14.5
78
24
44.0
22
0.1384
Yes
73181520
4059245021789
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0245.11056
K0245.11056
交通红 RAL 3020
1
5
M 10 x 1
50
22.2
28.2
5
17.8
11.5
52.8
13
34.8
13
0.0358
Yes
73181520
4059245021673
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0245.12066
K0245.12066
交通红 RAL 3020
2
6
M 12 x 1,5
50
22.2
28.2
6
17.8
11.5
57.8
17
34.8
14
0.0438
Yes
73181520
4059245021710
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0245.13086
K0245.13086
交通红 RAL 3020
3
8
M 16 x 1,5
63
28.0
35.5
8
22.5
14.5
74
22
44.0
19
0.0986
Yes
73181520
4059245021758
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0245.14106
K0245.14106
交通红 RAL 3020
4
10
M 20 x 1,5
63
28.0
35.5
10
22.5
14.5
78
24
44.0
22
0.1382
Yes
73181520
4059245021796
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0245.11057
K0245.11057
黄色 RAL 1021
1
5
M 10 x 1
50
22.2
28.2
5
17.8
11.5
52.8
13
34.8
13
0.0360
Yes
73181520
4059245021680
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0245.12067
K0245.12067
黄色 RAL 1021
2
6
M 12 x 1,5
50
22.2
28.2
6
17.8
11.5
57.8
17
34.8
14
0.0442
Yes
73181520
4059245021727
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0245.13087
K0245.13087
黄色 RAL 1021
3
8
M 16 x 1,5
63
28.0
35.5
8
22.5
14.5
74
22
44.0
19
0.0991
Yes
73181520
4059245021765
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0245.14107
K0245.14107
黄色 RAL 1021
4
10
M 20 x 1,5
63
28.0
35.5
10
22.5
14.5
78
24
44.0
22
0.1388
Yes
73181520
4059245021802
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0245.1105AL
K0245.1105AL
黑灰色 RAL 7021
1
5
3/8-24
50
22.2
28.2
5
17.8
11.5
52.8
13
34.8
13
0.0320
Yes
73181520
4059245358670
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0245.1206A5
K0245.1206A5
黑灰色 RAL 7021
2
6
1/2-13
50
22.2
28.2
6
17.8
11.5
57.8
17
34.8
14
0.0426
Yes
73181520
4059245358717
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0245.1308A6
K0245.1308A6
黑灰色 RAL 7021
3
8
5/8-11
63
28.0
35.5
8
22.5
14.5
74
22
44.0
19
0.1010
Yes
73181520
4059245358755
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0245.1410A7
K0245.1410A7
黑灰色 RAL 7021
4
10
3/4-10
63
28.0
35.5
10
22.5
14.5
78
24
44.0
22
0.1360
Yes
73181520
4059245358793
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0245.1105AL5
K0245.1105AL5
浅灰色 RAL 7035
1
5
3/8-24
50
22.2
28.2
5
17.8
11.5
52.8
13
34.8
13
0.0330
Yes
73181520
4059245358687
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0245.1206A55
K0245.1206A55
浅灰色 RAL 7035
2
6
1/2-13
50
22.2
28.2
6
17.8
11.5
57.8
17
34.8
14
0.0426
Yes
73181520
4059245358724
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0245.1308A65
K0245.1308A65
浅灰色 RAL 7035
3
8
5/8-11
63
28.0
35.5
8
22.5
14.5
74
22
44.0
19
0.1010
Yes
73181520
4059245358762
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0245.1410A75
K0245.1410A75
浅灰色 RAL 7035
4
10
3/4-10
63
28.0
35.5
10
22.5
14.5
78
24
44.0
22
0.1360
Yes
73181520
4059245358809
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0245.1105AL6
K0245.1105AL6
交通红 RAL 3020
1
5
3/8-24
50
22.2
28.2
5
17.8
11.5
52.8
13
34.8
13
0.0351
Yes
73181520
4059245358694
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表