Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K2060 - DIN 981 钢制或不锈钢开槽螺母
KIPP
操作部件 | 标准件
机械元件,夹具部件
螺丝,螺母和垫圈
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/bedienteile_normelemente/maschinen_und_vorrichtungselemente/schrauben_muttern/07590-01.prj},{NB=K2060.045},{BESTKIPP=K2060.045},{MATERIAL=Stahl},{OFG=verzinkt},{B=6},{D1=M45X1,5},{D2=65},{D3=56.0},{H=10},{T=2.5},{GEW=0.1219},{BS=Infotext},{NORM=Normenübersicht},{ROHS=Yes},{ZTN=73181600},{EAN=4059245832385},{FILTER=NORELEM,KIPP,KIPP_USA,},{NDM=45.000},{ST=1.500},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BESTKIPP
订货号
[mm]
MATERIAL
材料
ⁿ/ₐ
OFG
主体
ⁿ/ₐ
B
直径
[mm]
D1
宽度
[mm]
D2
直径
[mm]
D3
直径
[mm]
H
螺纹
[mm]
T
直径
[mm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K2060.0010
K2060.0010
钢制
亮色
3
M10X0,75
18
13.5
4
2.0
0.0041
Yes
73181600
4059245832088
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2060.0012
K2060.0012
钢制
亮色
3
M12X1
22
17.0
4
2.0
0.0066
Yes
73181600
4059245832095
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2060.0015
K2060.0015
钢制
亮色
4
M15X1
25
21.0
5
2.0
0.0103
Yes
73181600
4059245832101
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2060.0017
K2060.0017
钢制
亮色
4
M17X1
28
24.0
5
2.0
0.0129
Yes
73181600
4059245832118
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2060.0020
K2060.0020
钢制
亮色
4
M20X1
32
26.0
6
2.0
0.0194
Yes
73181600
4059245832125
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2060.0025
K2060.0025
钢制
亮色
5
M25X1,5
38
32.0
7
2.0
0.0311
Yes
73181600
4059245832132
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2060.0030
K2060.0030
钢制
亮色
5
M30X1,5
45
38.0
7
2.0
0.0421
Yes
73181600
4059245832149
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2060.0035
K2060.0035
钢制
亮色
5
M35X1,5
52
44.0
8
2.0
0.0648
Yes
73181600
4059245832156
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2060.0040
K2060.0040
钢制
亮色
6
M40X1,5
58
50.0
9
2.5
0.0874
Yes
73181600
4059245832163
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2060.0045
K2060.0045
钢制
亮色
6
M45X1,5
65
56.0
10
2.5
0.1223
Yes
73181600
4059245832170
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2060.0050
K2060.0050
钢制
亮色
6
M50X1,5
70
61.0
11
2.5
0.1486
Yes
73181600
4059245832187
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2060.0055
K2060.0055
钢制
亮色
7
M55X2
75
67.0
11
3.0
0.1626
Yes
73181600
4059245832194
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2060.0060
K2060.0060
钢制
亮色
7
M60X2
80
73.0
11
3.0
0.1765
Yes
73181600
4059245832200
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2060.0065
K2060.0065
钢制
亮色
7
M65X2
85
79.0
12
3.0
0.2099
Yes
73181600
4059245832217
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2060.0070
K2060.0070
钢制
亮色
8
M70X2
92
85.0
12
3.5
0.2459
Yes
73181600
4059245832224
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2060.0075
K2060.0075
钢制
亮色
8
M75X2
98
90.0
13
3.5
0.2977
Yes
73181600
4059245832231
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2060.0080
K2060.0080
钢制
亮色
8
M80X2
105
95.0
15
3.5
0.4005
Yes
73181600
4059245832248
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2060.0085
K2060.0085
钢制
亮色
8
M85X2
110
102.0
15
3.5
0.4565
Yes
73181600
4059245832255
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2060.0090
K2060.0090
钢制
亮色
10
M90X2
120
108.0
16
4.0
0.5780
Yes
73181600
4059245832262
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2060.0095
K2060.0095
钢制
亮色
10
M95X2
125
110.0
17
4.0
0.6452
Yes
73181600
4059245832279
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2060.0100
K2060.0100
钢制
亮色
10
M100X2
130
120.0
18
4.0
0.7252
Yes
73181600
4059245832286
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2060.010
K2060.010
钢制
镀锌
3
M10X0,75
18
13.5
4
2.0
0.0041
Yes
73181600
4059245832293
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2060.012
K2060.012
钢制
镀锌
3
M12X1
22
17.0
4
2.0
0.0066
Yes
73181600
4059245832309
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2060.015
K2060.015
钢制
镀锌
4
M15X1
25
21.0
5
2.0
0.0103
Yes
73181600
4059245832316
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2060.017
K2060.017
钢制
镀锌
4
M17X1
28
24.0
5
2.0
0.0130
Yes
73181600
4059245832323
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表