Pressure regulator BG0 (R) - Multi-Fix series
Knocks Fluid-Technik
Multi-Fix
Pressure regulator
Powered by
CAD模型選擇
{knocks/multi_fix_series/pressure_regulator/druckregler_r_bg0_asmtab.prj},{NB=014421},{CNSORDERNO=014421},{TYP=R.00-10-S},{CNSORDERNO2=9.1700.00.001-1},{DN=10015630},{ARTNR=R 05-3},{DESC1=Druckregler G1/8 0,5-10 mit Schalttafelmutter (Ks)},{DESC2=Pressure regulator G1/8 0,5-10 with panel mounting ring},{MANOMETER=0},{S=1},{FED=0},{GAUGE=0},{INFO=Info pdf},{PRA=3},{PPATH=assemblies/druckreg_r_bg0_asmtpl.prj},{CNSMASSEXACT=0.259}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CNSORDERNO
Article-number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
DESC
Description
ⁿ/ₐ
CNSMASSEXACT
Weight
[kg]
010275
010275
R.00-10
error
0.250
028775
028775
R.00-10-R
error
0.255
029010
029010
R.00-1
error
0.270
016232
016232
R.00-3
error
0.253
037018
037018
R.00-3
error
0.258
025409
025409
R.00-4
error
0.254
016460
016460
R.00-6
error
0.253
9.1700.00.100/2
9.1700.00.100/2
R.00 Evr
error
0.273
017098
017098
R.00-16
error
0.265
012283
012283
R.01-10
error
0.247
032267
032267
R.01-10
error
0.272
024003
024003
R.01-10-R
error
0.267
025611
025611
R.01-1
error
0.261
013432
013432
R.01-3
error
0.245
034668
034668
R.01-3-R
error
0.265
013433
013433
R.01-6
error
0.245
035674
035674
R.01-6-R
error
0.245
024651
024651
R.01-16
error
0.277
013106
013106
R.00-10-G
error
0.336
016473
016473
R.00-3-G
error
0.328
030129
030129
R.00-6-G
error
0.333
013107
013107
R.01-10-G
error
0.327
016871
016871
R.01-3-G
error
0.320
013575
013575
R.01-6-G
error
0.325
014421
014421
R.00-10-S
error
0.259
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表