直齿轮 - 模数3 (S45C)
协育齿轮工业株式会社
直齿轮
Powered by
CAD模型選擇
{kyouiku/spur_gears/spur_gears_new_mod_3_s45c.prj},{NB=S3S32B#3030_HUB0_0_0_0_0_SHNo_0__0_0__0_0__0_KEY_-_TAP1_0_0_0_0_0_TAP2_0_0_0_0_0},{CNSORDERNO=S3S32B#3030},{X=0},{MOD=3.00},{Z=32},{D=96.0},{DA=102.0},{DB1=0},{B=30.0},{DD=30},{DH=65.0},{LH=13.0},{LHR=0.00},{L=43.0},{B2=8.0},{T2=3.3},{NDM=6.0},{LS=6.5},{DI=0.0},{BW=0},{SP1=8},{SP3=20},{SP6=0},{SP7=4},{SP8=32.342},{VERS=0},{IDNR=},{PINFO=Discontinued},{SSS=#},{MTR=S45C},{S=B1},{HUB=0},{HA=0.00},{HB=0.0},{HC=0.00},{HD=0.0},{SH=No},{D1=0.00},{TD1=},{DD1=0.0},{D2=0.00},{TD2=},{DD2=0.0},{D3=0.00},{TD3=},{DD3=0.0},{KEY=},{TYPKEY=-},{TAP1=},{NBTAP1=0},{DTAP1=0},{POSTAP1=0.0},{ANGTAP01=0},{ANGTAP1=0},{TAP2=},{NBTAP2=0},{DTAP2=0},{POSTAP2=0.0},{ANGTAP02=0},{ANGTAP2=0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CNSORDERNO
产品型号
ⁿ/ₐ
PINFO
Product information
ⁿ/ₐ
MOD
模数
ⁿ/ₐ
MTR
材料
ⁿ/ₐ
Z
齿数
ⁿ/ₐ
D
基准圆直径 d
[mm]
DA
齿顶圆直径
[mm]
S
类型
ⁿ/ₐ
B
齿宽
[mm]
DD
孔径
[mm]
DH
轮毂外径
[mm]
LH
轮毂长度
[mm]
LHR
轮毂长度(L型,C型)
[mm]
L
全长
[mm]
B2
键槽的宽度
[mm]
T2
键槽深度
[mm]
M
螺纹标称
ⁿ/ₐ
LS
螺纹的位置
[mm]
DI
轮辋的内径di
[mm]
BW
腹板厚度
[mm]
MASS
重量
[g]
CNSORDERNO2
产品型号
ⁿ/ₐ
S3S14A-2216
S3S14A-2216
停产产品
3.00
S45C
14
42.0
48.0
A1
22.0
16
0.0
0.0
0.00
22.0
0.0
0.0
-
0.0
0.0
0
0.20(kg)
S3S14A-2216_HUB0_0_0_0_0_...
S3S14A-3016
S3S14A-3016
停产产品
3.00
S45C
14
42.0
48.0
A1
30.0
16
0.0
0.0
0.00
30.0
0.0
0.0
-
0.0
0.0
0
0.28(kg)
S3S14A-3016_HUB0_0_0_0_0_...
S3S14A-3516
S3S14A-3516
-
3.00
S45C
14
42.0
48.0
A1
35.0
16
0.0
0.0
0.00
35.0
0.0
0.0
-
0.0
0.0
0
0.33(kg)
S3S14A-3516_HUB0_0_0_0_0_...
S3S14B-2216N
S3S14B-2216N
停产产品
3.00
S45C
14
42.0
48.0
B1
22.0
16
34.0
13.0
0.00
35.0
0.0
0.0
-
0.0
0.0
0
0.28(kg)
S3S14B-2216N_HUB0_0_0_0_0...
S3S14B-3016N
S3S14B-3016N
停产产品
3.00
S45C
14
42.0
48.0
B1
30.0
16
34.0
13.0
0.00
43.0
0.0
0.0
-
0.0
0.0
0
0.35(kg)
S3S14B-3016N_HUB0_0_0_0_0...
S3S14B-3516N
S3S14B-3516N
停产产品
3.00
S45C
14
42.0
48.0
B1
35.0
16
34.0
13.0
0.00
48.0
0.0
0.0
-
0.0
0.0
0
0.40(kg)
S3S14B-3516N_HUB0_0_0_0_0...
S3S14BF-3012
S3S14BF-3012
停产产品
3.00
S45C
14
42.0
48.0
B1
30.0
12
34.0
20.0
0.00
50.0
0.0
0.0
-
0.0
0.0
0
0.43 (kg)
S3S14BF-3012_HUB0_0_0_0_0...
S3S15A-2216
S3S15A-2216
停产产品
3.00
S45C
15
45.0
51.0
A1
22.0
16
0.0
0.0
0.00
22.0
0.0
0.0
-
0.0
0.0
0
0.24(kg)
S3S15A-2216_HUB0_0_0_0_0_...
S3S15A-3016
S3S15A-3016
-
3.00
S45C
15
45.0
51.0
A1
30.0
16
0.0
0.0
0.00
30.0
0.0
0.0
-
0.0
0.0
0
0.33(kg)
S3S15A-3016_HUB0_0_0_0_0_...
S3S15A-3516
S3S15A-3516
停产产品
3.00
S45C
15
45.0
51.0
A1
35.0
16
0.0
0.0
0.00
35.0
0.0
0.0
-
0.0
0.0
0
0.38(kg)
S3S15A-3516_HUB0_0_0_0_0_...
S3S15B-2216N
S3S15B-2216N
停产产品
3.00
S45C
15
45.0
51.0
B1
22.0
16
36.0
13.0
0.00
35.0
0.0
0.0
-
0.0
0.0
0
0.32(kg)
S3S15B-2216N_HUB0_0_0_0_0...
S3S15B-3016N
S3S15B-3016N
停产产品
3.00
S45C
15
45.0
51.0
B1
30.0
16
36.0
13.0
0.00
43.0
0.0
0.0
-
0.0
0.0
0
0.41(kg)
S3S15B-3016N_HUB0_0_0_0_0...
S3S15B-3516N
S3S15B-3516N
停产产品
3.00
S45C
15
45.0
51.0
B1
35.0
16
36.0
13.0
0.00
48.0
0.0
0.0
-
0.0
0.0
0
0.47(kg)
S3S15B-3516N_HUB0_0_0_0_0...
S3S15BF-3012
S3S15BF-3012
停产产品
3.00
S45C
15
45.0
51.0
B1
30.0
12
36.0
20.0
0.00
50.0
0.0
0.0
-
0.0
0.0
0
0.49 (kg)
S3S15BF-3012_HUB0_0_0_0_0...
S3S16A-2216
S3S16A-2216
停产产品
3.00
S45C
16
48.0
54.0
A1
22.0
16
0.0
0.0
0.00
22.0
0.0
0.0
-
0.0
0.0
0
0.28(kg)
S3S16A-2216_HUB0_0_0_0_0_...
S3S16A-3016
S3S16A-3016
停产产品
3.00
S45C
16
48.0
54.0
A1
30.0
16
0.0
0.0
0.00
30.0
0.0
0.0
-
0.0
0.0
0
0.38(kg)
S3S16A-3016_HUB0_0_0_0_0_...
S3S16A-3516
S3S16A-3516
停产产品
3.00
S45C
16
48.0
54.0
A1
35.0
16
0.0
0.0
0.00
35.0
0.0
0.0
-
0.0
0.0
0
0.44(kg)
S3S16A-3516_HUB0_0_0_0_0_...
S3S16B-2216N
S3S16B-2216N
-
3.00
S45C
16
48.0
54.0
B1
22.0
16
40.0
13.0
0.00
35.0
0.0
0.0
-
0.0
0.0
0
0.39(kg)
S3S16B-2216N_HUB0_0_0_0_0...
S3S16B-3016N
S3S16B-3016N
-
3.00
S45C
16
48.0
54.0
B1
30.0
16
40.0
13.0
0.00
43.0
0.0
0.0
-
0.0
0.0
0
0.49(kg)
S3S16B-3016N_HUB0_0_0_0_0...
S3S16B-3516N
S3S16B-3516N
停产产品
3.00
S45C
16
48.0
54.0
B1
35.0
16
40.0
13.0
0.00
48.0
0.0
0.0
-
0.0
0.0
0
0.55(kg)
S3S16B-3516N_HUB0_0_0_0_0...
S3S16BF-3012
S3S16BF-3012
停产产品
3.00
S45C
16
48.0
54.0
B1
30.0
12
40.0
20.0
0.00
50.0
0.0
0.0
-
0.0
0.0
0
0.58 (kg)
S3S16BF-3012_HUB0_0_0_0_0...
S3S18A-2216
S3S18A-2216
-
3.00
S45C
18
54.0
60.0
A1
22.0
16
0.0
0.0
0.00
22.0
0.0
0.0
-
0.0
0.0
0
0.36(kg)
S3S18A-2216_HUB0_0_0_0_0_...
S3S18A-3016
S3S18A-3016
-
3.00
S45C
18
54.0
60.0
A1
30.0
16
0.0
0.0
0.00
30.0
0.0
0.0
-
0.0
0.0
0
0.49(kg)
S3S18A-3016_HUB0_0_0_0_0_...
S3S18A-3518
S3S18A-3518
停产产品
3.00
S45C
18
54.0
60.0
A1
35.0
18
0.0
0.0
0.00
35.0
0.0
0.0
-
0.0
0.0
0
0.56(kg)
S3S18A-3518_HUB0_0_0_0_0_...
S3S18B-2218N
S3S18B-2218N
停产产品
3.00
S45C
18
54.0
60.0
B1
22.0
18
46.0
13.0
0.00
35.0
0.0
0.0
-
0.0
0.0
0
0.50(kg)
S3S18B-2218N_HUB0_0_0_0_0...
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表