万向尼龙蹄脚 - 脚件支撑系列
专业铝型材制造者-朗乐
配件
脚件支撑系列
Powered by
CAD模型選擇
{langle/accessories/foot_supports/adjusttable_foot.prj},{NB=LE-TJ-D80*10*100R},{ORDERNUMBER=LE-TJ-D80*10*100R},{MATERIAL=Basement-Nylon},{A=80},{B=M10},{BQD=10},{LMS=16},{LMM=9.50},{C=100},{D=28},{WEIGHT=0.166}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
明細表
ORDERNUMBER
订购码
ⁿ/ₐ
MATERIAL
材质
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
WEIGHT
重量
[kg]
LE-TJ-D50*8*50R
LE-TJ-D50*8*50R
蹄脚座-加强尼龙
50
M8
50
20
0.068
LE-TJ-D50*8*80R
LE-TJ-D50*8*80R
蹄脚座-加强尼龙
50
M8
80
20
0.077
LE-TJ-D50*10*50R
LE-TJ-D50*10*50R
蹄脚座-加强尼龙
50
M10
50
20
0.090
LE-TJ-D50*10*80R
LE-TJ-D50*10*80R
蹄脚座-加强尼龙
50
M10
80
20
0.095
LE-TJ-D60*8*80R
LE-TJ-D60*8*80R
蹄脚座-加强尼龙
60
M8
50
24
0.087
LE-TJ-D60*10*80R
LE-TJ-D60*10*80R
蹄脚座-加强尼龙
60
M10
80
24
0.125
LE-TJ-D60*12*100R
LE-TJ-D60*12*100R
蹄脚座-加强尼龙
60
M12
100
24
0.160
LE-TJ-D80*8*50R
LE-TJ-D80*8*50R
蹄脚座-加强尼龙
80
M8
50
28
0.136
LE-TJ-D80*10*100R
LE-TJ-D80*10*100R
蹄脚座-加强尼龙
80
M10
100
28
0.166
LE-TJ-D80*12*50R
LE-TJ-D80*12*50R
蹄脚座-加强尼龙
80
M12
50
28
0.158
LE-TJ-D80*12*100R
LE-TJ-D80*12*100R
蹄脚座-加强尼龙
80
M12
100
28
0.174
LE-TJ-D80*16*100R
LE-TJ-D80*16*100R
蹄脚座-加强尼龙
80
M16
100
28
0.265
LE-TJ-D100*16*100R
LE-TJ-D100*16*100R
蹄脚座-加强尼龙
100
M16
100
30
0.352
LE-TJ-D100*16*150R
LE-TJ-D100*16*150R
蹄脚座-加强尼龙
100
M16
150
30
0.411
LE-TJ-D100*20*100R
LE-TJ-D100*20*100R
蹄脚座-加强尼龙
100
M20
100
30
0.460
LE-TJ-D100*20*150R
LE-TJ-D100*20*150R
蹄脚座-加强尼龙
100
M20
150
30
0.438
LE-TJ-D100*20*200R
LE-TJ-D100*20*200R
蹄脚座-加强尼龙
100
M20
200
30
0.541
LE-TJ-D100*24*150R
LE-TJ-D100*24*150R
蹄脚座-加强尼龙
100
M24
150
30
0.667
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表