丝杆脚轮 - 脚件支撑系列
专业铝型材制造者-朗乐
配件
脚件支撑系列
Powered by
CAD模型選擇
{langle/accessories/foot_supports/screw_castor.prj},{NB=LE-SGL-50RC-TPU},{CODE=LE-SGL-50RC},{BRACKETMATERIAL=Cast Lron},{WHEELMATERIAL=-TPU},{A=68.0},{B=20},{C1=8},{D=50},{WEIGHT=0.239},{SIZE=2 inch universal brake},{MAXIMUM=30},{FZBL1=50RC}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
ORDERNUMBER
订购码
ⁿ/ₐ
BRACKETMATERIAL
脚轮框架材料
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
WEIGHT
重量
[kg]
SIZE
尺寸
ⁿ/ₐ
MAXIMUM
最大承重量
[kg]
LE-SGL-50R-TPU
LE-SGL-50R-TPU
铸铁
68.0
20
M8
50
0.195
2 英寸万向轮
30
LE-SGL-50RC-TPU
LE-SGL-50RC-TPU
铸铁
68.0
20
M8
50
0.239
2 英寸万向轮带刹车
30
LE-SGL-75R-TPU
LE-SGL-75R-TPU
铸铁
106.0
20
M12
75
0.368
3 英寸万向轮
60
LE-SGL-75RC-TPU
LE-SGL-75RC-TPU
铸铁
111.0
20
M12
75
0.468
3 英寸万向轮带刹车
60
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表