SJA - 普通齿螺旋升降机
力姆泰克
螺旋升降机
Powered by
CAD模型選擇
{limtec/screw_jack/sja_asmtab.prj},{NB=SJA80-S-V1-0(-0)-NF-P1-RH-80-Tr50X8-1-2.5-75-1.85-17-31},{A=SJA},{B=80},{C=S},{D=V1},{E=0.0},{EE=0.0},{F=-NF},{G=P1},{H=-RH},{I1=},{I12=},{I13=},{I133=},{I2=},{I4=},{I7=},{I9=},{I14=},{J=80},{K=Tr50X8},{L=1},{M=2.5},{N=75},{NN=1.85},{O=17},{P=31},{PPATH=sja_sjbasmtpl.prj},{Q=When choosing Bellows,stroke by 10%.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
明細表
B
基座号
ⁿ/ₐ
Q
注:
ⁿ/ₐ
SJA5-S-V1-0-NF-P1-RH
5
选用防尘罩时,行程增加10%。
SJA10-S-V1-0-NF-P1-RH
10
选用防尘罩时,行程增加10%。
SJA20-S-V1-0-NF-P1-RH
20
选用防尘罩时,行程增加10%。
SJA50-S-V1-0-NF-P1-RH
50
选用防尘罩时,行程增加10%。
SJA80-S-V1-0-NF-P1-RH
80
选用防尘罩时,行程增加10%。
SJA100-S-V1-0-NF-P1-RH
100
选用防尘罩时,行程增加10%。
SJA200-S-V1-0-NF-P1-RH
200
选用防尘罩时,行程增加10%。
SJA300-S-V1-0-NF-P1-RH
300
选用防尘罩时,行程增加10%。
SJA450-S-V1-0-NF-P1-RH
450
选用防尘罩时,行程增加10%。
SJA700-S-V1-0-NF-P2
700
选用防尘罩时,行程增加10%。
SJA1000-S-V1-0-NF-P2
1000
选用防尘罩时,行程增加10%。
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表