SES-PI4-6 - Schwenkeinheit Schwerlastausführung mit 4-fach integrierter Luft-und Signaldurchführung
Mader
Pivoting unit Intermediate position
Powered by
CAD模型選擇
{mader/schwenkeinhalten_zwischenpositionen/ses_pi4_6_asmtab.prj},{NB=MADER Schwenkeinheit SES-PI4-6-25-H(ROT=90)},{IDNR=},{TYP=SES-PI4-6-25-H},{ARTNR=216356},{ROT=90},{A=75},{B=148.5},{C=105},{D=93},{E=48},{F=18},{G=Ø10.5},{H=80},{I=20},{J=2.1},{K=18},{L=72},{M=M6},{N=Ø10H7},{O=115},{P=5.5},{Q=22},{R=M8},{S=12},{T=15.5},{U=M5},{V=M5},{PPATH=ses_pi4_6_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
TYP
Typ
ⁿ/ₐ
ARTNR
Artikel-Nr.
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
±0.02
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
I
[mm]
J
[mm]
K
[mm]
L
[mm]
M
[mm]
N
[mm]
O
[mm]
P
[mm]
Q
[mm]
R
Thread
ⁿ/ₐ
S
[mm]
T
[mm]
U
Thread
ⁿ/ₐ
V
Thread
ⁿ/ₐ
MADER Pivoting unit SES-P...
SES-PI4-6-25-H
216356
75
148.5
105
93
48
18
Ø10.5
80
20
2.1
18
72
M6
Ø10H7
115
5.5
22
M8
12
15.5
M5
M5
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表