Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-BBP-PA-6.6 - 由聚酰胺6.6制成的衬套BBP--滑动轴承的注塑品
MÄDLER
驱动元件
滑动轴承衬套
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/buchsen/b_bbp_pa_6.6-sg_f_gl.prj},{NB=62383700},{ARTNR=62383700},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Kunststoff weiß},{MAT=Kunststoff Polyamid 6.6 - Spritzguss},{D1=20},{AMD1=+0.16 / +0.23},{D2=30},{AMD2=+0.15},{D3=36},{B2=3.0},{B1=20},{GEW=9.7},{CTN=39269097},{TEXT=Bundbuchse BBP}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
BZ
名称
ⁿ/ₐ
D1
d1
[mm]
AMD1
下部/上部尺寸D1
[mm]
D2
d2
[mm]
AMD2
尺寸d2
[mm]
D3
d3
[mm]
B2
b2
[mm]
B1
b1
[mm]
GEW
重量
[g]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
62380600
62380600
白色塑料
塑料聚酰胺6.6 - 注塑成型
带法兰的滑动轴承套BBP - 6 x 10 x 8...
6
+0.06 / +0.10
10
+0.10
15
1.5
8
0.8
39269097
62380800
62380800
白色塑料
塑料聚酰胺6.6 - 注塑成型
带法兰的滑动轴承套BBP - 8 x 12 x 6...
8
+0.06 / +0.10
12
+0.10
16
2.0
6
0.8
39269097
62380900
62380900
白色塑料
塑料聚酰胺6.6 - 注塑成型
带法兰的滑动轴承套BBP - 8 x 14 x 1...
8
+0.06 / +0.10
14
+0.10
20
2.0
10
1.7
39269097
62381100
62381100
白色塑料
塑料聚酰胺6.6 - 注塑成型
带法兰的滑动轴承套BBP - 10 x 12 x ...
10
+0.08 / +0.12
12
+0.10
16
2.0
6
0.6
39269097
62381200
62381200
白色塑料
塑料聚酰胺6.6 - 注塑成型
带法兰的滑动轴承套BBP - 10 x 14 x ...
10
+0.08 / +0.12
14
+0.10
20
2.0
10
1.3
39269097
62381300
62381300
白色塑料
塑料聚酰胺6.6 - 注塑成型
带法兰的滑动轴承套BBP - 10 x 16 x ...
10
+0.08 / +0.12
16
+0.12
20
2.0
10
1.8
39269097
62381500
62381500
白色塑料
塑料聚酰胺6.6 - 注塑成型
带法兰的滑动轴承套BBP - 12 x 14 x ...
12
+0.10 / +0.14
14
+0.10
20
2.0
10
1.0
39269097
62381600
62381600
白色塑料
塑料聚酰胺6.6 - 注塑成型
带法兰的滑动轴承套BBP - 12 x 16 x ...
12
+0.10 / +0.14
16
+0.12
20
2.0
10
1.5
39269097
62381900
62381900
白色塑料
塑料聚酰胺6.6 - 注塑成型
带法兰的滑动轴承套BBP - 14 x 20 x ...
14
+0.11 / +0,17
20
+0.12
30
2.0
24
2.8
39269097
62382500
62382500
白色塑料
塑料聚酰胺6.6 - 注塑成型
带法兰的滑动轴承套BBP - 16 x 20 x ...
16
+0.13 / 0.19
20
+0.12
28
2.0
15
2.8
39269097
62382600
62382600
白色塑料
塑料聚酰胺6.6 - 注塑成型
带法兰的滑动轴承套BBP - 16 x 22 x ...
16
+0.13 / 0.19
22
+0.14
30
2.0
15
4.0
39269097
62382700
62382700
白色塑料
塑料聚酰胺6.6 - 注塑成型
带法兰的滑动轴承套BBP - 16 x 24 x ...
16
+0.13 / 0.19
24
+0.14
30
2.0
15
5.0
39269097
62383200
62383200
白色塑料
塑料聚酰胺6.6 - 注塑成型
带法兰的滑动轴承套BBP - 20 x 24 x ...
20
+0.16 / +0.23
24
+0.14
30
2.0
15
3.0
39269097
62383300
62383300
白色塑料
塑料聚酰胺6.6 - 注塑成型
带法兰的滑动轴承套BBP - 20 x 25 x ...
20
+0.16 / +0.23
25
+0.14
30
2.0
15
3.5
39269097
62383400
62383400
白色塑料
塑料聚酰胺6.6 - 注塑成型
带法兰的滑动轴承套BBP - 20 x 26 x ...
20
+0.16 / +0.23
26
+0.14
30
2.0
12
3.5
39269097
62383500
62383500
白色塑料
塑料聚酰胺6.6 - 注塑成型
带法兰的滑动轴承套BBP - 20 x 26 x ...
20
+0.16 / +0.23
26
+0.14
32
2.0
15
4.5
39269097
62383600
62383600
白色塑料
塑料聚酰胺6.6 - 注塑成型
带法兰的滑动轴承套BBP - 20 x 26 x ...
20
+0.16 / +0.23
26
+0.14
32
3.0
20
5.8
39269097
62383700
62383700
白色塑料
塑料聚酰胺6.6 - 注塑成型
带法兰的滑动轴承套BBP - 20 x 30 x ...
20
+0.16 / +0.23
30
+0.15
36
3.0
20
9.7
39269097
62384000
62384000
白色塑料
塑料聚酰胺6.6 - 注塑成型
带法兰的滑动轴承套BBP - 25 x 30 x ...
25
+0.18 / +0.25
30
+0.15
36
3.0
20
6.0
39269097
62384100
62384100
白色塑料
塑料聚酰胺6.6 - 注塑成型
带法兰的滑动轴承套BBP - 25 x 32 x ...
25
+0.18 / +0.25
32
+0.15
40
3.0
20
8.5
39269097
62384200
62384200
白色塑料
塑料聚酰胺6.6 - 注塑成型
带法兰的滑动轴承套BBP - 25 x 35 x ...
25
+0.18 / +0.25
35
+0.18
45
3.0
20
12.7
39269097
62384300
62384300
白色塑料
塑料聚酰胺6.6 - 注塑成型
带法兰的滑动轴承套BBP - 25 x 35 x ...
25
+0.18 / +0.25
35
+0.18
45
4.0
30
18.5
39269097
62384600
62384600
白色塑料
塑料聚酰胺6.6 - 注塑成型
带法兰的滑动轴承套BBP - 28 x 32 x ...
28
+0.20 / +0.28
32
+0.15
40
4.0
30
8.0
39269097
62384800
62384800
白色塑料
塑料聚酰胺6.6 - 注塑成型
带法兰的滑动轴承套BBP - 28 x 38 x ...
28
+0.20 / +0.28
38
+0.18
48
4.0
30
20.0
39269097
62385000
62385000
白色塑料
塑料聚酰胺6.6 - 注塑成型
带法兰的滑动轴承套BBP - 30 x 32 x ...
30
+0.21 / +0.30
32
+0.15
40
4.0
30
5.0
39269097
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表