Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
SKF®-RKULG-20-50-CN-C6 - 深沟球轴承 SKF
MÄDLER
驱动元件
DIN部件
DIN 625
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/din_teile/din625/skf_ab20mm.prj},{NB=6310-2RS1-SKF},{ARTNR=6310-2RS1-SKF},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl},{MAT=Wälzlagerstahl},{LF=Lagerluft CN},{D1=50},{D2=110},{B=27},{AUSF=beidseitig abgedichtet},{DYN=65},{STAT=38},{PU=1,6},{REFERENZD=-},{GRENZD=4300},{GEW=1050},{D3=63.4},{D4=96.5},{RS=2.0},{CTN=84821090}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
LF
内部间隙
ⁿ/ₐ
D1
d
[mm]
D2
D
[mm]
B
[mm]
AUSF
版本
ⁿ/ₐ
DYN
负载额定值 径向朝向 C
[kN]
STAT
基本额定载荷 径向状态。C0
[kN]
PU
Pu* - 疲劳极限载荷
[kN]
REFERENZD
参考速度
[1/min]
GRENZD
限制速度
[1/min]
GEW
重量
[g]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
6004-SKF
6004-SKF
Stal
滚动轴承钢
内部间隙CN
20
42
12
开放
9,95
5
0,212
38000
24000
69
84821090
6004-2Z-SKF
6004-2Z-SKF
Stal
滚动轴承钢
内部间隙CN
20
42
12
两侧有防护罩
9,95
5
0,212
38000
19000
69
84821090
6004-2RSH-SKF
6004-2RSH-SKF
Stal
滚动轴承钢
内部间隙CN
20
42
12
双面密封
9,95
5
0,212
-
11000
69
84821090
6204-SKF
6204-SKF
Stal
滚动轴承钢
内部间隙CN
20
47
14
开放
13,5
6,55
0,28
32000
20000
110
84821090
6204-2Z-SKF
6204-2Z-SKF
Stal
滚动轴承钢
内部间隙CN
20
47
14
两侧有防护罩
13,5
6,55
0,28
32000
17000
110
84821090
6204-2RSH-SKF
6204-2RSH-SKF
Stal
滚动轴承钢
内部间隙CN
20
47
14
双面密封
13,5
6,55
0,28
-
10000
110
84821090
6304-SKF
6304-SKF
Stal
滚动轴承钢
内部间隙CN
20
52
15
开放
16,8
7,8
0,335
30000
19000
140
84821090
6304-2Z-SKF
6304-2Z-SKF
Stal
滚动轴承钢
内部间隙CN
20
52
15
两侧有防护罩
16,8
7,8
0,335
30000
15000
140
84821090
6304-2RSH-SKF
6304-2RSH-SKF
Stal
滚动轴承钢
内部间隙CN
20
52
15
双面密封
16,8
7,8
0,335
-
9500
140
84821090
6005-SKF
6005-SKF
Stal
滚动轴承钢
内部间隙CN
25
47
12
开放
11,9
6,55
0,275
32000
20000
80
84821090
6005-2Z-SKF
6005-2Z-SKF
Stal
滚动轴承钢
内部间隙CN
25
47
12
两侧有防护罩
11,9
6,55
0,275
32000
16000
80
84821090
6005-2RSH-SKF
6005-2RSH-SKF
Stal
滚动轴承钢
内部间隙CN
25
47
12
双面密封
11,9
6,55
0,275
-
9500
80
84821090
6205-SKF
6205-SKF
Stal
滚动轴承钢
内部间隙CN
25
52
15
开放
14,8
7,8
0,335
28000
18000
130
84821090
6205-2Z-SKF
6205-2Z-SKF
Stal
滚动轴承钢
内部间隙CN
25
52
15
两侧有防护罩
14,8
7,8
0,335
28000
14000
130
84821090
6205-2RSH-SKF
6205-2RSH-SKF
Stal
滚动轴承钢
内部间隙CN
25
52
15
双面密封
14,8
7,8
0,335
-
8500
130
84821090
6305-SKF
6305-SKF
Stal
滚动轴承钢
内部间隙CN
25
62
17
开放
23,4
11,6
0,49
24000
16000
230
84821090
6305-2Z-SKF
6305-2Z-SKF
Stal
滚动轴承钢
内部间隙CN
25
62
17
两侧有防护罩
23,4
11,6
0,49
24000
13000
230
84821090
6305-2RS1-SKF
6305-2RS1-SKF
Stal
滚动轴承钢
内部间隙CN
25
62
17
双面密封
23,4
11,6
0,49
-
7500
230
84821090
6006-SKF
6006-SKF
Stal
滚动轴承钢
内部间隙CN
30
55
13
开放
13,8
8,3
0,355
28000
17000
120
84821090
6006-2Z-SKF
6006-2Z-SKF
Stal
滚动轴承钢
内部间隙CN
30
55
13
两侧有防护罩
13,8
8,3
0,355
28000
14000
120
84821090
6006-2RS1-SKF
6006-2RS1-SKF
Stal
滚动轴承钢
内部间隙CN
30
55
13
双面密封
13,8
8,3
0,355
-
8000
120
84821090
6206-SKF
6206-SKF
Stal
滚动轴承钢
内部间隙CN
30
62
16
开放
20,3
11,2
0,475
24000
15000
200
84821090
6206-2Z-SKF
6206-2Z-SKF
Stal
滚动轴承钢
内部间隙CN
30
62
16
两侧有防护罩
20,3
11,2
0,475
24000
12000
200
84821090
6206-2RS1-SKF
6206-2RS1-SKF
Stal
滚动轴承钢
内部间隙CN
30
62
16
双面密封
20,3
11,2
0,475
-
7500
200
84821090
6306-SKF
6306-SKF
Stal
滚动轴承钢
内部间隙CN
30
72
19
开放
29,6
16
0,67
20000
13000
350
84821090
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表