Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-KRSP-KRS-MON - 安装有V型皮带轮的V型皮带张紧器
MÄDLER
驱动元件
V型带和V型带滑轮
V型皮带张紧器
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/keilriemen_keilriemenscheiben/keilriemenspanner/krsp_m_m_krsch.prj},{NB=14085202},{ARTNR=14085202},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Multimaterialprodukt},{MAT=Keilriemenscheibe: Stahlguss, Kugellager: Wälzlagerstahl, Spannelement: Gehäuse Ø78mm aus Sinterstahl, Hebelarm St52, Schraube: Stahl verzzinkt},{PR=XPA SPA A (13)},{RZ=2},{DW=90},{GR=3},{FMAX=810},{DZ=7400},{SMAX=65.0},{A=49 - 70},{B=15},{C=19},{D=78},{E=108},{J=130},{G=35},{H=M12},{SW=27},{GEW=3.5},{PPATH=krsp_m_m_krsch_sbl.prj},{CTN=84879090}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
PR
形象
ⁿ/ₐ
RZ
沟槽的数量
ⁿ/ₐ
DW
dw
[mm]
GR
尺寸 夹紧元件
ⁿ/ₐ
FMAX
F最大-法线
[N]
DZ
最大速度
[1/min.]
SMAX
S 最大
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
J
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
SW
槽宽
[mm]
GEW
重量
[kg]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
14085101
14085101
多种材料产品
V型皮带轮:铸钢,滚珠轴承:滚珠轴承钢,张紧元件:...
XPZ SPZ Z (10)
1
90
2
350
10000
50.0
20 - 43
12
13
58
79
100
16
M10
19
2.0
84879090
14085102
14085102
多种材料产品
V型皮带轮:铸钢,滚珠轴承:滚珠轴承钢,张紧元件:...
XPZ SPZ Z (10)
2
90
2
350
10000
50.0
31 - 48
12
13
58
79
100
28
M10
19
2.3
84879090
14085103
14085103
多种材料产品
V型皮带轮:铸钢,滚珠轴承:滚珠轴承钢,张紧元件:...
XPZ SPZ Z (10)
3
90
2
350
10000
50.0
31 - 37
12
13
58
79
100
40
M10
19
2.6
84879090
14085111
14085111
多种材料产品
V型皮带轮:铸钢,滚珠轴承:滚珠轴承钢,张紧元件:...
XPA SPA A (13)
1
90
2
350
7400
50.0
15 - 36
15
19
58
79
100
20
M10
27
2.0
84879090
14085112
14085112
多种材料产品
V型皮带轮:铸钢,滚珠轴承:滚珠轴承钢,张紧元件:...
XPA SPA A (13)
2
90
2
350
7400
50.0
20 - 42
15
19
58
79
100
35
M10
27
2.3
84879090
14085201
14085201
多种材料产品
V型皮带轮:铸钢,滚珠轴承:滚动轴承钢,张紧元件:...
XPA SPA A (13)
1
90
3
810
7400
65.0
34 - 64
15
19
78
108
130
20
M12
27
3.1
84879090
14085202
14085202
多种材料产品
V型皮带轮:铸钢,滚珠轴承:滚动轴承钢,张紧元件:...
XPA SPA A (13)
2
90
3
810
7400
65.0
49 - 70
15
19
78
108
130
35
M12
27
3.5
84879090
14085203
14085203
多种材料产品
V型皮带轮:铸钢,滚珠轴承:滚动轴承钢,张紧元件:...
XPA SPA A (13)
3
90
3
810
7400
65.0
49 - 70
15
19
78
108
130
50
M12
27
3.8
84879090
14085204
14085204
多种材料产品
V型皮带轮:铸钢,滚珠轴承:滚动轴承钢,张紧元件:...
XPA SPA A (13)
1
125
3
810
5300
65.0
33 - 63
15
19
78
108
130
20
M12
27
3.9
84879090
14085205
14085205
多种材料产品
V型皮带轮:铸钢,滚珠轴承:滚动轴承钢,张紧元件:...
XPA SPA A (13)
2
125
3
810
5300
65.0
49 - 70
15
19
78
108
130
35
M12
27
4.8
84879090
14085401
14085401
多种材料产品
V型皮带轮:铸钢,滚珠轴承:滚动轴承钢,张紧元件:...
XPB SPB B (17)
1
125
3
810
5300
65.0
35 - 65
19
19
78
108
130
25
M12
27
4.2
84879090
14085402
14085402
多种材料产品
V型皮带轮:铸钢,滚珠轴承:滚动轴承钢,张紧元件:...
XPB SPB B (17)
2
125
3
810
5300
65.0
48 - 69
19
19
78
108
130
44
M12
27
3.3
84879090
14085403
14085403
多种材料产品
V型皮带轮:铸钢,滚珠轴承:滚动轴承钢,夹紧元件:...
XPB SPB B (17)
3
125
4
1500
5300
87.5
104 - 107
19
17
95
140
175
63
M16
27
7.9
84879090
14085404
14085404
多种材料产品
V型皮带轮:铸钢,滚珠轴承:滚动轴承钢,夹紧元件:...
XPB SPB B (17)
3
140
4
1500
4000
87.5
104 - 107
19
17
95
140
175
63
M16
27
9.2
84879090
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表