lietuvių
Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-PSZR-SV-M3-B28-ST-GUS - 精密正齿轮,斜齿,表面硬化,齿面研磨,模块3
MÄDLER
驱动元件
精密正齿轮和齿条
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/praezisions_stirnzahnraeder_zahnstangen/pszr_sv_gus_m3.prj},{NB=25302230},{ARTNR=25302230},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl},{MAT=Stahl 16MnCr5, Einsatzgehärtet, ca. 60 HRC, Verzahnung, Bohrung und Planseiten geschliffen, Verzahnungsqualität 7e25},{HW1=Bei Verwendung mit den Zahnstangen sind die jeweils angegebenen zulässigen Umfangskräfte Fu maßgebend, siehe Katalogseite 266.},{HW2=Passfedernut nach DIN 6885/1, Toleranz P9.},{SR=Schräg verzahnt, linkssteigend 19º 31’ 42“},{M=3},{Z=22},{BL=1},{B=28},{DA=76.0},{D=70.03},{DPI=220.00},{BH6=30},{ND=45},{L=30},{U=8},{T=33.3},{MD=345},{GEW=0.7},{TYP=1},{TKU=220.00},{CTN=84839089},{R2=0.6}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
HW1
备注1
ⁿ/ₐ
HW2
备注2
ⁿ/ₐ
SR
斜齿系统的方向
ⁿ/ₐ
M
模块
ⁿ/ₐ
Z
齿数
ⁿ/ₐ
BL
图片
ⁿ/ₐ
B
b
[mm]
DA
da
[mm]
D
d
[mm]
DPI
d x π
[mm]
BH6
B - H6
[mm]
ND
[mm]
L
[mm]
U
u
[mm]
T
t
[mm]
MD
perm. MD* - 与齿形有关,见第196页的计算基数
[Nm]
GEW
重量
[kg]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
R2
Radius Fußkreis-Ø
ⁿ/ₐ
25302022
25302022
钢制
钢16MnCr5,表面硬化,约60 HRC,齿形、...
当与托架一起使用时,各自允许的圆周力Fu是决定性的...
键槽符合DIN 6885/1标准,公差P9。
"螺旋形花键,左手间距19º 31' 42""。"
3
20
2
28
69.7
63.66
200.00
22
36
56
6
24.8
275
0.6
84839089
0.6
25302025
25302025
钢制
钢16MnCr5,表面硬化,约60 HRC,齿形、...
当与托架一起使用时,各自允许的圆周力Fu是决定性的...
键槽符合DIN 6885/1标准,公差P9。
"螺旋形花键,左手间距19º 31' 42""。"
3
20
2
28
69.7
63.66
200.00
25
44
60
8
28.3
275
0.7
84839089
0.6
25302030
25302030
钢制
钢16MnCr5,表面硬化,约60 HRC,齿形、...
当与托架一起使用时,各自允许的圆周力Fu是决定性的...
键槽符合DIN 6885/1标准,公差P9。
"螺旋形花键,左手间距19º 31' 42""。"
3
20
1
28
69.7
63.66
200.00
30
45
30
8
33.3
275
0.8
84839089
0.6
25302032
25302032
钢制
钢16MnCr5,表面硬化,约60 HRC,齿形、...
当与托架一起使用时,各自允许的圆周力Fu是决定性的...
键槽符合DIN 6885/1标准,公差P9。
"螺旋形花键,左手间距19º 31' 42""。"
3
20
2
28
69.7
63.66
200.00
32
55
65
10
35.3
275
0.8
84839089
0.6
25302035
25302035
钢制
钢16MnCr5,表面硬化,约60 HRC,齿形、...
当与托架一起使用时,各自允许的圆周力Fu是决定性的...
键槽符合DIN 6885/1标准,公差P9。
"螺旋形花键,左手间距19º 31' 42""。"
3
20
1
28
69.7
63.66
200.00
35
48
30
10
38.3
275
0.7
84839089
0.6
25302225
25302225
钢制
钢16MnCr5,表面硬化,约60 HRC,齿形、...
当与托架一起使用时,各自允许的圆周力Fu是决定性的...
键槽符合DIN 6885/1标准,公差P9。
"螺旋形花键,左手间距19º 31' 42""。"
3
22
1
28
76.0
70.03
220.00
25
36
30
8
28.3
345
0.8
84839089
0.6
25302230
25302230
钢制
钢16MnCr5,表面硬化,约60 HRC,齿形、...
当与托架一起使用时,各自允许的圆周力Fu是决定性的...
键槽符合DIN 6885/1标准,公差P9。
"螺旋形花键,左手间距19º 31' 42""。"
3
22
1
28
76.0
70.03
220.00
30
45
30
8
33.3
345
0.7
84839089
0.6
25302235
25302235
钢制
钢16MnCr5,表面硬化,约60 HRC,齿形、...
当与托架一起使用时,各自允许的圆周力Fu是决定性的...
键槽符合DIN 6885/1标准,公差P9。
"螺旋形花键,左手间距19º 31' 42""。"
3
22
1
28
76.0
70.03
220.00
35
48
30
10
38.3
345
0.7
84839089
0.6
25302522
25302522
钢制
钢16MnCr5,表面硬化,约60 HRC,齿形、...
当与托架一起使用时,各自允许的圆周力Fu是决定性的...
键槽符合DIN 6885/1标准,公差P9。
"螺旋形花键,左手间距19º 31' 42""。"
3
25
2
28
85.6
79.58
250.00
22
36
56
6
24.8
440
1.0
84839089
0.6
25302525
25302525
钢制
钢16MnCr5,表面硬化,约60 HRC,齿形、...
当与托架一起使用时,各自允许的圆周力Fu是决定性的...
键槽符合DIN 6885/1标准,公差P9。
"螺旋形花键,左手间距19º 31' 42""。"
3
25
1
28
85.6
79.58
250.00
25
36
30
8
28.3
440
1.0
84839089
0.6
25302530
25302530
钢制
钢16MnCr5,表面硬化,约60 HRC,齿形、...
当与托架一起使用时,各自允许的圆周力Fu是决定性的...
键槽符合DIN 6885/1标准,公差P9。
"螺旋形花键,左手间距19º 31' 42""。"
3
25
1
28
85.6
79.58
250.00
30
45
30
8
33.3
440
1.0
84839089
0.6
25302532
25302532
钢制
钢16MnCr5,表面硬化,约60 HRC,齿形、...
当与托架一起使用时,各自允许的圆周力Fu是决定性的...
键槽符合DIN 6885/1标准,公差P9。
"螺旋形花键,左手间距19º 31' 42""。"
3
25
2
28
85.6
79.58
250.00
32
55
65
10
35.3
440
1.2
84839089
0.6
25302535
25302535
钢制
钢16MnCr5,表面硬化,约60 HRC,齿形、...
当与托架一起使用时,各自允许的圆周力Fu是决定性的...
键槽符合DIN 6885/1标准,公差P9。
"螺旋形花键,左手间距19º 31' 42""。"
3
25
1
28
85.6
79.58
250.00
35
48
30
10
38.3
440
0.9
84839089
0.6
25302540
25302540
钢制
钢16MnCr5,表面硬化,约60 HRC,齿形、...
当与托架一起使用时,各自允许的圆周力Fu是决定性的...
键槽符合DIN 6885/1标准,公差P9。
"螺旋形花键,左手间距19º 31' 42""。"
3
25
1
28
85.6
79.58
250.00
40
70
50
12
43.3
440
1.1
84839089
0.6
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表