lietuvių
Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-STZR-M2-ON-B20-C45 - C45钢制正齿轮,无轮毂,模块2,齿宽20mm
MÄDLER
驱动元件
正齿轮
钢制正齿轮
模块2.0
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/stirnzahnraeder/stirnzahnraeder_stahl/modul_2/m2_zb-20mm_on.prj},{NB=24111050},{ARTNR=24111050},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl},{MAT=Stahl C45},{M=2},{Z=50},{B=20},{DA=104},{D=100},{BH7=16},{MD=57.6},{GEW=1180},{CTN=84839089},{R2=0.3}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
M
模块
ⁿ/ₐ
Z
齿数
ⁿ/ₐ
B
b
[mm]
DA
da
[mm]
D
d
[mm]
BH7
B - H7
[mm]
MD
perm. MD* - 计算基础见第197页
[Nm]
GEW
重量
[g]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
R2
脚圆半径 Ø
[mm]
24111018
24111018
Stal
钢C45
2
18
20
40
36
10
4.9
145
84839089
0.3
24111020
24111020
Stal
钢C45
2
20
20
44
40
10
6.4
180
84839089
0.3
24111024
24111024
Stal
钢C45
2
24
20
52
48
12
9.9
260
84839089
0.3
24111025
24111025
Stal
钢C45
2
25
20
54
50
12
10.8
285
84839089
0.3
24111030
24111030
Stal
钢C45
2
30
20
64
60
14
16.6
410
84839089
0.3
24111035
24111035
Stal
钢C45
2
35
20
74
70
14
23.8
570
84839089
0.3
24111036
24111036
Stal
钢C45
2
36
20
76
72
14
25.3
600
84839089
0.3
24111040
24111040
Stal
钢C45
2
40
20
84
80
14
32.5
750
84839089
0.3
24111045
24111045
Stal
钢C45
2
45
20
94
90
16
42.7
950
84839089
0.3
24111048
24111048
Stal
钢C45
2
48
20
100
96
16
51.0
1080
84839089
0.3
24111050
24111050
Stal
钢C45
2
50
20
104
100
16
57.6
1180
84839089
0.3
24111072
24111072
Stal
钢C45
2
72
20
148
144
16
135.0
2500
84839089
0.3
24111075
24111075
Stal
钢C45
2
75
20
154
150
20
166.0
2710
84839089
0.3
24111076
24111076
Stal
钢C45
2
76
20
156
152
20
168.0
2790
84839089
0.3
24111080
24111080
Stal
钢C45
2
80
20
164
160
20
175.0
3090
84839089
0.3
24111085
24111085
Stal
钢C45
2
85
20
174
170
20
179.0
3500
84839089
0.3
24111090
24111090
Stal
钢C45
2
90
20
184
180
20
180.0
3930
84839089
0.3
24111095
24111095
Stal
钢C45
2
95
20
194
190
20
181.0
4390
84839089
0.3
24111100
24111100
Stal
钢C45
2
100
20
204
200
20
185.0
4870
84839089
0.3
24111110
24111110
Stal
钢C45
2
110
20
224
220
20
201.0
5900
84839089
0.3
24111114
24111114
Stal
钢C45
2
114
20
232
228
20
208.0
6340
84839089
0.3
24111120
24111120
Stal
钢C45
2
120
20
244
240
20
217.0
7030
84839089
0.3
24111127
24111127
Stal
钢C45
2
127
20
258
254
20
235.0
7890
84839089
0.3
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表