Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
ZRR-5M-BR09-ST-AL - HTD齿形皮带轮型材5M,齿形皮带宽度9mm
MÄDLER
驱动元件
齿形皮带链轮、齿形皮带、夹板和皮带张紧器
齿形皮带轮
齿形皮带轮HTD型材
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/zahnriemenraeder_zahnriemen/zahnriemenraeder/htd-profil/zrr_htd_5m_09.prj},{NB=17222600(6)},{ARTNR=17222600},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl phosphatiert},{MAT=Stahl phosphatiert},{BZ=26-5M-09-1F},{PR=5M},{ZRB=9},{Z=26},{AUSF=1F},{AZ=40.24},{AB=44},{D=41.38},{ND=30.0},{B=14.5},{L=22.5},{VB=6},{FB=18.0},{BX=6},{GEW=168},{ARTNR1=S17222600},{T=1},{ZTL=5},{ZB=3.25},{ZT=2.052},{X=0.081},{R1=1.438},{W=2},{R2=0.488},{BB=1.0},{KD=40.0},{ID=33.0},{CTN=84835080}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
BZ
名称
ⁿ/ₐ
PR
形象
ⁿ/ₐ
ZRB
齿带宽度
[mm]
Z
齿数
ⁿ/ₐ
AUSF
版本
ⁿ/ₐ
AZ
外Ø滑轮
[mm]
AB
外直径法兰盘轮
[mm]
D
d
[mm]
ND
[mm]
B
b
[mm]
L
[mm]
VB
B - 先导孔
[mm]
FB
B最大 - 完成孔径
[mm]
GEW
重量
[g]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
17221200
17221200
钢质磷化处理
钢质磷化处理
12-5M-09-1F
5M
9
12
1F
17.95
23
19.10
12.5
14.5
20.0
6
8.0
27
84835080
17221400
17221400
钢质磷化处理
钢质磷化处理
14-5M-09-1F
5M
9
14
1F
21.14
25
22.28
13.5
14.5
20.0
6
9.0
34
84835080
17221500
17221500
钢质磷化处理
钢质磷化处理
15-5M-09-1F
5M
9
15
1F
22.73
28
23.87
16.0
14.5
20.0
6
10.0
44
84835080
17221600
17221600
钢质磷化处理
钢质磷化处理
16-5M-09-1F
5M
9
16
1F
24.32
28
25.46
16.5
14.5
20.0
6
10.5
49
84835080
17221700
17221700
钢质磷化处理
钢质磷化处理
17-5M-09-1F
5M
9
17
1F
25.91
32
27.06
18.0
14.5
20.0
6
12.0
0
84835080
17221800
17221800
钢质磷化处理
钢质磷化处理
18-5M-09-1F
5M
9
18
1F
27.50
32
28.65
20.0
14.5
20.0
6
12.5
69
84835080
17222000
17222000
钢质磷化处理
钢质磷化处理
20-5M-09-1F
5M
9
20
1F
30.69
36
31.83
23.0
14.5
22.5
6
13.5
96
84835080
17222100
17222100
钢质磷化处理
钢质磷化处理
21-5M-09-1F
5M
9
21
1F
32.28
38
33.42
24.0
14.5
22.5
6
14.0
108
84835080
17222200
17222200
钢质磷化处理
钢质磷化处理
22-5M-09-1F
5M
9
22
1F
33.87
38
35.01
25.5
14.5
22.5
6
15.0
118
84835080
17222400
17222400
钢质磷化处理
钢质磷化处理
24-5M-09-1F
5M
9
24
1F
37.05
42
38.20
27.0
14.5
22.5
6
16.0
142
84835080
17222500
17222500
钢质磷化处理
钢质磷化处理
25-5M-09-1F
5M
9
25
1F
38.64
44
39.79
28.5
14.5
22.5
6
17.0
0
84835080
17222600
17222600
钢质磷化处理
钢质磷化处理
26-5M-09-1F
5M
9
26
1F
40.24
44
41.38
30.0
14.5
22.5
6
18.0
168
84835080
17222800
17222800
钢质磷化处理
钢质磷化处理
28-5M-09-1F
5M
9
28
1F
43.42
48
44.56
30.5
14.5
22.5
6
18.0
192
84835080
17223000
17223000
钢质磷化处理
钢质磷化处理
30-5M-09-1F
5M
9
30
1F
46.60
51
47.75
35.0
14.5
22.5
6
21.0
232
84835080
17223200
17223200
钢质磷化处理
钢质磷化处理
32-5M-09-1F
5M
9
32
1F
49.79
54
50.93
38.0
14.5
22.5
8
23.0
267
84835080
17223400
17223400
钢质磷化处理
钢质磷化处理
34-5M-09-1F
5M
9
34
1F
52.97
60
54.11
38.0
14.5
22.5
8
23.0
0
84835080
17223600
17223600
钢质磷化处理
钢质磷化处理
36-5M-09-1F
5M
9
36
1F
56.15
60
57.30
38.0
14.5
22.5
8
23.0
325
84835080
17224000
17224000
钢质磷化处理
钢质磷化处理
40-5M-09-1F
5M
9
40
1F
62.52
71
63.66
38.0
14.5
22.5
8
23.0
396
84835080
17224400
17224400
铝合金
类似于EN AW2017A的铝
44-5M-09-2
5M
9
44
2
68.88
0
70.03
38.0
14.5
25.5
8
23.0
142
84835080
17224800
17224800
铝合金
类似于EN AW2017A的铝
48-5M-09-2
5M
9
48
2
75.25
0
76.39
45.0
14.5
25.5
8
28.0
179
84835080
17225200
17225200
铝合金
类似于EN AW2017A的铝
52-5M-09-2
5M
9
52
2
81.62
0
82.76
45.0
14.5
25.5
8
28.0
0
84835080
17226000
17226000
铝合金
类似于EN AW2017A的铝
60-5M-09-2
5M
9
60
2
94.35
0
95.49
45.0
14.5
25.5
8
28.0
227
84835080
17227200
17227200
铝合金
类似于EN AW2017A的铝
72-5M-09-2
5M
9
72
2
113.45
0
114.59
45.0
14.5
25.5
8
28.0
281
84835080
17228000
17228000
铝合金
类似于EN AW2017A的铝
80-5M-09-2
5M
9
80
2
126.18
0
127.32
60.0
14.5
25.5
8
38.0
0
84835080
17229000
17229000
铝合金
类似于EN AW2017A的铝
90-5M-09-2
5M
9
90
2
142.10
0
143.24
75.0
14.5
25.5
8
50.0
0
84835080
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表