E-SFJ, E-SSFJ, E-PSFJ, E-PSSFJ, E-PSFG - 经济型 线性导向轴 - 直杆型 -
Misumi
FA工厂自动化
01_导向轴
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/01_linear_shafts/e_psfj.prj},{NB=E-SFJ13-25},{DTS=g7},{MAT=SUJ2},{ST=-},{D=13},{ALT1=},{L=25.0},{ALT3=},{SC=0},{WSC=0},{X=0},{ALT4=},{FC=0},{WFC=0},{A=0},{E=0},{ALT5=},{RC=0},{WRC=0},{Y=0},{ALT6=},{VC=0},{WVC=0},{F=0},{ALT7=},{KC=0},{G=0},{WKC=0},{CALT7=0},{ALT40=},{FCJ=0},{WFCJ=0},{AJ=0},{EJ=0},{HHALT40=0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
D
[mm]
C
[mm]
WALT3
W
[mm]
LL1
l1
[mm]
BB1
b1
[mm]
HHALT5
h
[mm]
WALT6
W
[mm]
BB
b
[mm]
TT
t
[mm]
HHALT40ALG
HJ
ⁿ/ₐ
E-SFJ3-10
E-SFJ3-10
3
0.2
0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
E-SFJ4-10
E-SFJ4-10
4
0.2
0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
E-SFJ5-10
E-SFJ5-10
5
0.2
0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
E-SFJ6-20
E-SFJ6-20
6
0.5
0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
E-SFJ8-20
E-SFJ8-20
8
0.5
0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
E-SFJ10-20
E-SFJ10-20
10
0.5
0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
E-SFJ12-20
E-SFJ12-20
12
0.5
0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
E-SFJ13-25
E-SFJ13-25
13
0.5
0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
E-SFJ15-25
E-SFJ15-25
15
0.5
0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
E-SFJ16-30
E-SFJ16-30
16
0.5
0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
E-SFJ20-30
E-SFJ20-30
20
1.0
0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
E-SFJ25-35
E-SFJ25-35
25
1.0
0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
E-SFJ30-35
E-SFJ30-35
30
1.0
0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
E-SFJ35-35
E-SFJ35-35
35
1.0
0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
E-SFJ40-50
E-SFJ40-50
40
1.0
0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
E-SFJ50-65
E-SFJ50-65
50
1.0
0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表