SHFT, SHFM, SHFSS, SHF, SHFD - 导向轴支座 - 法兰型(精密铸造件)-标准型
Misumi
FA工厂自动化
02_导向轴支座
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/02_shaft_supports/shft_asmtab.prj},{NB=SHFT13},{MAT=1045},{ST=Black Oxide},{D=13},{L=47},{T=13},{TT=7},{H=28},{A=25},{L1=36},{DD=5.5},{DD1=9},{D1=16},{TT1=1.5},{B=18},{C=2.5},{BB1=18},{BB2=5},{BB3=14},{HH=11.0},{M=M4},{THMD=4},{THDMIN=3.242},{MAT1='1045','1045 Carbon Steel','514','Aluminum Casting Alloy 514.0','304','304 Stainless Steel'},{DM=4},{HM=16.000},{MASSS=52},{MASSA=18},{PPATH=shft_templ.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
LINA
明細表
PN
零件No.
ⁿ/ₐ
AC
附件
ⁿ/ₐ
D
[mm]
L
[mm]
T
[mm]
TT
t
[mm]
H
[mm]
A
[mm]
L1
[mm]
DD
d
[mm]
DD1
d1
[mm]
D1
[mm]
TT1
t1
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
HH
h
[mm]
M
M 紧固螺栓
ⁿ/ₐ
MASS
重量
[g]
SHF3
SHF3
内六角螺栓 (1个)(不锈钢)
3
43
10
5
24
20
32
5.5
9
10
1.5
18
2.0
9.5
M4
11
SHF4
SHF4
内六角螺栓 (1个)(不锈钢)
4
43
10
5
24
20
32
5.5
9
10
1.5
18
2.0
9.5
M4
11
SHF5
SHF5
内六角螺栓 (1个)(不锈钢)
5
43
10
5
24
20
32
5.5
9
10
1.5
18
2.0
9.5
M4
11
SHF6
SHF6
内六角螺栓 (1个)(不锈钢)
6
43
10
5
24
20
32
5.5
9
10
1.5
18
2.0
9.5
M4
11
SHFT8
SHFT8
内六角螺栓 (1个)
8
43
10
5
24
20
32
5.5
9
10
1.5
18
2.0
9.5
M4
29
SHFT10
SHFT10
内六角螺栓 (1个)
10
43
10
5
24
20
32
5.5
9
12
1.5
18
2.0
9.5
M4
29
SHFT12
SHFT12
内六角螺栓 (1个)
12
47
13
7
28
25
36
5.5
9
14
1.5
18
2.5
11.0
M4
52
SHFT13
SHFT13
内六角螺栓 (1个)
13
47
13
7
28
25
36
5.5
9
16
1.5
18
2.5
11.0
M4
52
SHFT15
SHFT15
内六角螺栓 (1个)
15
50
16
8
31
28
40
5.5
9
20
2.0
18
2.5
12.5
M4
64
SHFT16
SHFT16
内六角螺栓 (1个)
16
50
16
8
31
28
40
5.5
9
20
2.0
18
2.5
12.5
M4
64
SHF18
SHF18
内六角螺栓 (1个)(不锈钢)
18
60
20
8
37
34
48
7.0
10
24
2.0
22
2.5
15.0
M5
38
SHFT20
SHFT20
内六角螺栓 (1个)
20
60
20
8
37
34
48
7.0
10
24
2.0
22
2.5
15.0
M5
110
SHFT25
SHFT25
内六角螺栓 (1个)
25
70
25
10
42
40
56
7.0
10
30
2.0
22
2.5
17.0
M5
179
SHFT30
SHFT30
内六角螺栓 (1个)
30
80
30
12
50
46
64
9.0
12
35
2.0
22
2.5
21.0
M6
278
SHFT35
SHFT35
内六角螺栓 (1个)
35
92
35
14
58
50
72
12.0
15
40
3.0
22
2.5
25.5
M8
350
SHFT40
SHFT40
内六角螺栓 (1个)
40
102
40
16
67
56
80
12.0
18
45
3.0
22
2.5
30.0
M10
500
SHFT50
SHFT50
内六角螺栓 (1个)
50
122
50
19
83
70
96
14.0
20
55
3.0
22
2.5
38.0
M12
952
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表