SHSTBK, SHSTMK, SHSTSK, SHSTAK - 导向轴支座 - T型- 机械加工件 - 开口型 无定位孔
Misumi
FA工厂自动化
02_导向轴支座
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/02_shaft_supports/shstbk_asmtab.prj},{NB=SHSTBK16-20},{MAT=S45C},{ST=Black Oxide},{D=16},{H=20},{L=54},{T=10},{S=6},{W=30},{L1=42},{DD=4.5},{E=15},{M=M4 Depth 8},{THMD=4},{THDMIN=3.242},{DEP=8},{DD2=4.5},{DD1=8.0},{LL=4.5},{C=2.0},{Q=4},{LL1=5},{DM=4},{HM=16.000},{H0=20},{HH=20,25,30,40},{HH2=20},{PPATH=shstbk_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
明細表
PN
零件No.
ⁿ/ₐ
AC
附件
ⁿ/ₐ
D
[mm]
L
[mm]
H1
[mm]
T
[mm]
S
[mm]
W
[mm]
L1
[mm]
DD
d
[mm]
E
[mm]
M
M 紧固螺栓
ⁿ/ₐ
DD2
d2
[mm]
DD1
d1
[mm]
LL
l
[mm]
C
[mm]
Q
[mm]
LL1
l1
[mm]
SHSTBK8-15
SHSTBK8-15
1个内六角螺栓
8
42
31
10
6
18
30
4.5
11
M4通孔
4.5
8.0
4.5
2.0
4
5
SHSTBK10-15
SHSTBK10-15
1个内六角螺栓
10
42
31
10
6
18
30
4.5
11
M4通孔
4.5
8.0
4.5
2.0
4
5
SHSTBK12-15
SHSTBK12-15
1个内六角螺栓
12
42
33
10
6
18
30
4.5
13
M4通孔
4.5
8.0
4.5
2.0
4
5
SHSTBK13-20
SHSTBK13-20
1个内六角螺栓
13
42
38
10
6
18
30
4.5
13
M4通孔
4.5
8.0
4.5
2.0
4
5
SHSTBK15-20
SHSTBK15-20
1个内六角螺栓
15
54
40
10
6
30
42
4.5
15
M4深度8
4.5
8.0
4.5
2.0
4
5
SHSTBK16-20
SHSTBK16-20
1个内六角螺栓
16
54
40
10
6
30
42
4.5
15
M4深度8
4.5
8.0
4.5
2.0
4
5
SHSTBK18-20
SHSTBK18-20
1个内六角螺栓
18
67
46
16
8
35
50
6.6
18
M6 通孔
6.6
11.0
6.5
2.0
5
7
SHSTBK20-20
SHSTBK20-20
1个内六角螺栓
20
67
46
16
8
35
50
6.6
18
M6 通孔
6.6
11.0
6.5
2.0
5
7
SHSTBK25-25
SHSTBK25-25
1个内六角螺栓
25
67
53
16
8
35
50
6.6
21
M6 通孔
6.6
11.0
6.5
2.0
5
7
SHSTBK30-25
SHSTBK30-25
1个内六角螺栓
30
85
58
20
10
45
65
9.0
24
M8深度16
9.0
14.0
9.0
3.0
5
7
SHSTBK35-30
SHSTBK35-30
1个内六角螺栓
35
85
66
20
10
45
65
9.0
27
M8深度16
9.0
14.0
9.0
3.0
5
7
SHSTBK40-30
SHSTBK40-30
1个内六角螺栓
40
100
68
20
10
60
80
9.0
29
M8深度16
9.0
14.0
9.0
3.0
5
7
SHSTBK50-40
SHSTBK50-40
1个内六角螺栓
50
125
91
25
15
75
100
14.0
38
M12 深度24
14.0
20.0
13.0
3.0
5
7
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表