SHTBN, SHTMN, SHTSN, SHTAN - 导向轴支座 - T型- 机械加工件 - 加厚标准型
Misumi
FA工厂自动化
02_导向轴支座
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/02_shaft_supports/shtbn_asmtab.prj},{NB=SHTBN16-15},{MAT=S45C},{ST=1},{D=16},{H=15},{L=54},{H2=15},{T=20},{S=6},{W=30},{M=M6},{THMD=6},{L1=42},{DD=6.6},{LM=5},{PPATH=shtbn_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
明細表
PN
零件No.
ⁿ/ₐ
AC
附件
ⁿ/ₐ
D
[mm]
L
[mm]
H1
[mm]
T
[mm]
S
[mm]
W
[mm]
M
M 止动螺丝
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
DD
d
[mm]
SHTBN8-10
SHTBN8-10
1根内六角止动螺丝
8
42
19
15
6
18
M6
30
6.6
SHTBN10-10
SHTBN10-10
1根内六角止动螺丝
10
42
20
15
6
18
M6
30
6.6
SHTBN12-10
SHTBN12-10
1根内六角止动螺丝
12
42
21
18
6
18
M6
30
6.6
SHTBN13-15
SHTBN13-15
1根内六角止动螺丝
13
42
27
18
6
18
M6
30
6.6
SHTBN15-15
SHTBN15-15
1根内六角止动螺丝
15
54
30
20
6
30
M6
42
6.6
SHTBN16-15
SHTBN16-15
1根内六角止动螺丝
16
54
30
20
6
30
M6
42
6.6
SHTBN20-20
SHTBN20-20
1根内六角止动螺丝
20
67
38
25
8
35
M8
50
9.0
SHTBN25-20
SHTBN25-20
1根内六角止动螺丝
25
67
40
30
8
35
M8
50
9.0
SHTBN30-25
SHTBN30-25
内六角止动螺丝 2个
30
85
48
35
10
45
M8
65
6.6
SHTBN35-25
SHTBN35-25
内六角止动螺丝 2个
35
85
50
35
10
45
M8
65
6.6
SHTBN40-30
SHTBN40-30
内六角止动螺丝 2个
40
100
60
40
10
60
M8
80
9.0
SHTBN50-40
SHTBN50-40
内六角止动螺丝 2个
50
125
78
50
15
75
M8
100
11.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表