BYA, SSBYA, BYHA, SSBYHA - 微型滚珠衬套导向组件-简易一端内螺纹管型
Misumi
FA工厂自动化
04_直线轴承/滚珠导向轴
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/04_linear_bushings/ssbya_asmtab.prj},{NB=BYA6-40-20-15},{TSB=1},{MATS=1},{MATBR=C3604 Brass Equivalent},{D=6},{DTOL=0/-0.005},{L=40},{YS=20},{FS=15},{D1=9},{D1TOL=0/-0.011},{T=4},{H=11},{DD=7.2},{M=M3},{MM=3},{B=0.6},{PPATH=byy_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
PN
零件No.
ⁿ/ₐ
HARDS
轴硬度
ⁿ/ₐ
MATB
衬套材质
ⁿ/ₐ
HARDB
衬套硬度
ⁿ/ₐ
MATBR
滚珠保持器材质
ⁿ/ₐ
MATBA
滚珠材料
ⁿ/ₐ
HARDBA
钢球硬度
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DTOL
D容差
[mm]
D1
[mm]
D1TOL
D1 公差
[mm]
T
[mm]
H
[mm]
DD
d
[mm]
M
M(粗牙螺纹)
ⁿ/ₐ
B
[mm]
BYA5-40-10-10
BYA5-40-10-10
58HRC~
SUJ2
58HRC~
相当于C3604
SUJ2
58HRC~
5
0/-0.005
8
0/-0.006
3
10
6.2
M3
0.6
BYA6-40-20-15
BYA6-40-20-15
58HRC~
SUJ2
58HRC~
相当于C3604
SUJ2
58HRC~
6
0/-0.005
9
0/-0.011
4
11
7.2
M3
0.6
BYA8-40-20-15
BYA8-40-20-15
58HRC~
SUJ2
58HRC~
相当于C3604
SUJ2
58HRC~
8
0/-0.005
11
0/-0.011
4
13
9.2
M4
0.6
BYA10-40-30-20
BYA10-40-30-20
58HRC~
SUJ2
58HRC~
相当于C3604
SUJ2
58HRC~
10
0/-0.005
14
0/-0.011
4
16
12.0
M5
1.0
BYA12-40-30-20
BYA12-40-30-20
58HRC~
SUJ2
58HRC~
相当于C3604
SUJ2
58HRC~
12
0/-0.005
16
0/-0.011
4
18
14.0
M6
1.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表