LFZB - 无油衬套-复合层LF-标准型
Misumi
FA工厂自动化
05_无油衬套
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/05_oil_free_bushings/lfzb.prj},{NB=LFZB15-8},{MAT=Filler Filled PTFE Layer, Sintered Bronze Layer, Steel Back Metal Layer},{TR=-200~280},{DD=15},{L=8},{L1=8,10,12,15,20,25},{D=17},{T=1.0},{C=0.5},{TTOL=0/-0.025},{HS=17},{HSTOL=+0.018/0},{TOL=+0.068/0},{SIZE=15},{SIZETOL=-0.025/-0.043}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
明細表
PN
零件No.
ⁿ/ₐ
MAT
嵽?
ⁿ/ₐ
TR
热电阻
[°C]
DD
d
[mm]
D
[mm]
T
[mm]
TTOL
T公差
[mm]
HS
孔尺寸(固定座孔径)
[mm]
HSTOL
孔尺寸(固定座孔径)公差
[mm]
TOL
公差(参考) 压入后内径
[mm]
SIZE
尺寸 (轴径)
[mm]
SIZETOL
尺寸 (轴径)公差
[mm]
LFZB3-3
LFZB3-3
含填充剂的四氟乙烯树脂层、青铜烧结层、钢金属底层
-200~280
3
5
1.0
0/-0.025
5
+0.012/0
+0.062/0
3
-0.025/-0.034
LFZB4-3
LFZB4-3
含填充剂的四氟乙烯树脂层、青铜烧结层、钢金属底层
-200~280
4
6
1.0
0/-0.025
6
+0.012/0
+0.062/0
4
-0.025/-0.037
LFZB5-3
LFZB5-3
含填充剂的四氟乙烯树脂层、青铜烧结层、钢金属底层
-200~280
5
7
1.0
0/-0.025
7
+0.015/0
+0.065/0
5
-0.025/-0.037
LFZB6-3
LFZB6-3
含填充剂的四氟乙烯树脂层、青铜烧结层、钢金属底层
-200~280
6
8
1.0
0/-0.025
8
+0.015/0
+0.065/0
6
-0.025/-0.037
LFZB8-5
LFZB8-5
含填充剂的四氟乙烯树脂层、青铜烧结层、钢金属底层
-200~280
8
10
1.0
0/-0.025
10
+0.015/0
+0.065/0
8
-0.025/-0.040
LFZB10-6
LFZB10-6
含填充剂的四氟乙烯树脂层、青铜烧结层、钢金属底层
-200~280
10
12
1.0
0/-0.025
12
+0.018/0
+0.068/0
10
-0.025/-0.040
LFZB12-6
LFZB12-6
含填充剂的四氟乙烯树脂层、青铜烧结层、钢金属底层
-200~280
12
14
1.0
0/-0.025
14
+0.018/0
+0.068/0
12
-0.025/-0.043
LFZB13-8
LFZB13-8
含填充剂的四氟乙烯树脂层、青铜烧结层、钢金属底层
-200~280
13
15
1.0
0/-0.025
15
+0.018/0
+0.068/0
13
-0.025/-0.043
LFZB15-8
LFZB15-8
含填充剂的四氟乙烯树脂层、青铜烧结层、钢金属底层
-200~280
15
17
1.0
0/-0.025
17
+0.018/0
+0.068/0
15
-0.025/-0.043
LFZB16-10
LFZB16-10
含填充剂的四氟乙烯树脂层、青铜烧结层、钢金属底层
-200~280
16
18
1.0
0/-0.025
18
+0.018/0
+0.068/0
16
-0.025/-0.043
LFZB18-10
LFZB18-10
含填充剂的四氟乙烯树脂层、青铜烧结层、钢金属底层
-200~280
18
20
1.0
0/-0.025
20
+0.021/0
+0.071/0
18
-0.025/-0.043
LFZB20-10
LFZB20-10
含填充剂的四氟乙烯树脂层、青铜烧结层、钢金属底层
-200~280
20
23
1.5
0/-0.030
23
+0.021/0
+0.081/0
20
-0.025/-0.046
LFZB22-10
LFZB22-10
含填充剂的四氟乙烯树脂层、青铜烧结层、钢金属底层
-200~280
22
25
1.5
0/-0.030
25
+0.021/0
+0.081/0
22
-0.025/-0.046
LFZB25-10
LFZB25-10
含填充剂的四氟乙烯树脂层、青铜烧结层、钢金属底层
-200~280
25
28
1.5
0/-0.030
28
+0.021/0
+0.081/0
25
-0.025/-0.046
LFZB30-12
LFZB30-12
含填充剂的四氟乙烯树脂层、青铜烧结层、钢金属底层
-200~280
30
34
2.0
0/-0.030
34
+0.025/0
+0.085/0
30
-0.025/-0.046
LFZB35-20
LFZB35-20
含填充剂的四氟乙烯树脂层、青铜烧结层、钢金属底层
-200~280
35
39
2.0
0/-0.030
39
+0.025/0
+0.085/0
35
-0.025/-0.050
LFZB40-12
LFZB40-12
含填充剂的四氟乙烯树脂层、青铜烧结层、钢金属底层
-200~280
40
44
2.0
0/-0.030
44
+0.025/0
+0.085/0
40
-0.025/-0.050
LFZB50-20
LFZB50-20
含填充剂的四氟乙烯树脂层、青铜烧结层、钢金属底层
-200~280
50
55
2.5
0/-0.040
55
+0.030/0
+0.110/0
50
-0.025/-0.050
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表