MFIKL, MFIKL-S - 法兰一体型无油衬套固定座组件 嵌入型 加长型 方法兰型
Misumi
FA工厂自动化
05_无油衬套
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/05_oil_free_bushings/mfikl.prj},{NB=MFIKL12},{SEAL=},{MATH=JIS SS400 (AISI 1018 Steel Equivalent) },{MATB=High Tensile Brass Alloy},{ST=Electroless Nickel Plating},{DD=12},{DDTOL=+0.034/0},{D=21},{DTOL=0/-0.021},{DAA=20.8},{L=82},{LL=6},{H=42},{T=6},{DD1=4.5},{DD2=7.5},{TT=4.1},{PCD=32},{W=32}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
明細表
PN
零件No.
ⁿ/ₐ
MATH
固定座材质
ⁿ/ₐ
ST
表面处理
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
DDTOL
d容差
[mm]
D
[mm]
DTOL
D容差
[mm]
DAA
Da
[mm]
L
[mm]
LL
l
[mm]
H
[mm]
T
[mm]
DD1
d1
[mm]
DD2
d2
[mm]
TT
t
[mm]
PCD
P.C.D.
[mm]
W
[mm]
MFIKL6
MFIKL6
SS400
无电解镀镍
6
+0.022/0
12
0/-0.018
11.8
52
5
28
5
3.5
6.0
3.1
20
22
MFIKL8
MFIKL8
SS400
无电解镀镍
8
+0.028/0
15
0/-0.018
14.8
67
5
32
5
3.5
6.0
3.1
24
25
MFIKL10
MFIKL10
SS400
无电解镀镍
10
+0.028/0
19
0/-0.021
18.8
82
6
40
6
4.5
7.5
4.1
29
30
MFIKL12
MFIKL12
SS400
无电解镀镍
12
+0.034/0
21
0/-0.021
20.8
82
6
42
6
4.5
7.5
4.1
32
32
MFIKL13
MFIKL13
SS400
无电解镀镍
13
+0.034/0
23
0/-0.021
22.8
82
6
43
6
4.5
7.5
4.1
33
34
MFIKL16
MFIKL16
SS400
无电解镀镍
16
+0.034/0
28
0/-0.021
27.8
97
6
48
6
4.5
7.5
4.1
38
37
MFIKL20
MFIKL20
SS400
无电解镀镍
20
+0.041/0
32
0/-0.025
31.6
112
8
54
8
5.5
9.0
5.1
43
42
MFIKL25
MFIKL25
SS400
无电解镀镍
25
+0.041/0
40
0/-0.025
39.6
158
8
62
8
5.5
9.0
5.1
51
50
MFIKL30
MFIKL30
SS400
无电解镀镍
30
+0.041/0
45
0/-0.025
44.5
188
10
74
10
6.6
11.0
6.1
60
58
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表