MPBZU - 无油衬套-铜合金直柱标准型-内径E7外径r6型
Misumi
FA工厂自动化
05_无油衬套
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/05_oil_free_bushings/mpbzu.prj},{NB=MPBZU15-8},{MAT=High Tensile Copper Alloy Solid Lubricant Embedded},{DD=15},{DDTOL=+0.034/+0.016},{L=8},{D=18},{T=1.5},{HD=18},{L1=8,10,12,15,16,20,25,30},{R=0.25},{R1=0.70}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
明細表
PN
零件No.
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
DDTOL
d容差
[mm]
D
[mm]
DTOL
D 外径公差 m6
[mm]
T
厚度 (N)
[mm]
HD
固定座孔径(参考)
[mm]
HDTOL
固定座孔径 公差 H7
[mm]
MPBZU5-6
MPBZU5-6
高强度黄铜合金类镶嵌固体润滑剂
5
+0.022/+0.010
7
+0.015/+0.006
1.0
7
+0.015/0
MPBZU6-6
MPBZU6-6
高强度黄铜合金类镶嵌固体润滑剂
6
+0.022/+0.010
8
+0.015/+0.006
1.0
8
+0.015/0
MPBZU8-6
MPBZU8-6
高强度黄铜合金类镶嵌固体润滑剂
8
+0.028/+0.013
10
+0.015/+0.006
1.0
10
+0.015/0
MPBZU10-8
MPBZU10-8
高强度黄铜合金类镶嵌固体润滑剂
10
+0.028/+0.013
12
+0.018/+0.007
1.0
12
+0.018/0
MPBZU12-8
MPBZU12-8
高强度黄铜合金类镶嵌固体润滑剂
12
+0.034/+0.016
15
+0.018/+0.007
1.5
15
+0.018/0
MPBZU13-8
MPBZU13-8
高强度黄铜合金类镶嵌固体润滑剂
13
+0.034/+0.016
16
+0.018/+0.007
1.5
16
+0.018/0
MPBZU15-8
MPBZU15-8
高强度黄铜合金类镶嵌固体润滑剂
15
+0.034/+0.016
18
+0.018/+0.007
1.5
18
+0.018/0
MPBZU16-10
MPBZU16-10
高强度黄铜合金类镶嵌固体润滑剂
16
+0.034/+0.016
20
+0.021/+0.008
2.0
20
+0.021/0
MPBZU18-10
MPBZU18-10
高强度黄铜合金类镶嵌固体润滑剂
18
+0.034/+0.016
22
+0.021/+0.008
2.0
22
+0.021/0
MPBZU20-12
MPBZU20-12
高强度黄铜合金类镶嵌固体润滑剂
20
+0.041/+0.020
24
+0.021/+0.008
2.0
24
+0.021/0
MPBZU25-15
MPBZU25-15
高强度黄铜合金类镶嵌固体润滑剂
25
+0.041/+0.020
29
+0.021/+0.008
2.0
29
+0.021/0
MPBZU30-15
MPBZU30-15
高强度黄铜合金类镶嵌固体润滑剂
30
+0.041/+0.020
34
+0.025/+0.009
2.0
34
+0.025/0
MPBZU35-15
MPBZU35-15
高强度黄铜合金类镶嵌固体润滑剂
35
+0.050/+0.025
40
+0.025/+0.009
2.5
40
+0.025/0
MPBZU40-15
MPBZU40-15
高强度黄铜合金类镶嵌固体润滑剂
40
+0.050/+0.025
45
+0.025/+0.009
2.5
45
+0.025/0
MPBZU50-30
MPBZU50-30
高强度黄铜合金类镶嵌固体润滑剂
50
+0.050/+0.025
55
+0.025/+0.009
2.5
55
+0.025/0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表