C-ELG - 经济型 低组装直线导轨 - 标准型 - - 套件 -
Misumi
FA工厂自动化
06_直线导轨
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/06_linear_guides/c_elg_asmtab.prj},{NB=C-ELG20-100},{NM=20},{L=100},{H=28},{H1=6.0},{N=11.0},{W=42},{B=32},{B1=5.0},{C=32},{L1=48.1},{L2=71.2},{K1=12.30},{K2=4.15},{G=13.9},{ML=M5x7},{T=7.5},{H2=6.0},{H3=6},{WR=20},{HR=15.5},{D=9.5},{HH=8.5},{DD=6.0},{P=60},{ALT2=},{ALT3=},{ALT4=},{ES=0.0},{ALT5=},{EB=0.0},{PPATH=c_elg/c_elg_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
NM
公称型号
ⁿ/ₐ
H
[mm]
H1
[mm]
N
[mm]
W
[mm]
B
[mm]
B1
[mm]
C
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
K1
[mm]
K2
[mm]
G
[mm]
ML
MxL
ⁿ/ₐ
T
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
WR
[mm]
HR
[mm]
D
[mm]
HH
h
[mm]
DD
d
[mm]
P
[mm]
M
安装孔数 M
ⁿ/ₐ
E
[mm]
C-ELG15-100
C-ELG15-100
15
24
4.5
9.5
34
26
4.0
26
39.8
58.1
10.30
3.50
4.5
M4x6
6.0
5.6
6
15
12.5
7.5
5.3
4.5
60
2
20.0
C-ELG20-100
C-ELG20-100
20
28
6.0
11.0
42
32
5.0
32
48.1
71.2
12.30
4.15
13.9
M5x7
7.5
6.0
6
20
15.5
9.5
8.5
6.0
60
2
20.0
C-ELG25-100
C-ELG25-100
25
33
7.0
12.5
48
35
6.5
35
59.0
82.9
17.60
4.55
14.3
M6x9
8.0
8.0
8
23
18.0
11.0
9.0
7.0
60
2
20.0
C-ELG30-200
C-ELG30-200
30
42
10.0
16.0
60
40
10.0
40
70.2
98.5
21.05
6.00
14.2
M8x12
9.0
8.0
9
28
23.0
14.0
9.0
9.0
80
3
20.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表