C-HLGHA - 经济型 高组装直线导轨 - 长滑块型 - - 套件 -
Misumi
FA工厂自动化
06_直线导轨
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/06_linear_guides/c_hlgha_asmtab.prj},{NB=C-HLGHA25-160},{NM=25},{L=160},{H=40},{H1=5.5},{N=12.5},{W=48},{B=35},{B1=6.5},{C=50},{L1=78.6},{L2=104.6},{K1=19.1},{K2=6.0},{G=12.5},{ML=M6x8},{T=8.0},{H2=10.0},{H3=9.0},{WR=23},{HR=22.0},{D=11.0},{HH=9.0},{DD=7},{P=60},{ALT2=},{ALT3=},{ALT4=},{ES=0.0},{ALT5=},{EB=0.0},{PPATH=c_hlgha/c_hlgha_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
NM
公称型号
ⁿ/ₐ
H
[mm]
H1
[mm]
N
[mm]
W
[mm]
B
[mm]
B1
[mm]
C
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
K1
[mm]
K2
[mm]
G
[mm]
ML
MxL
ⁿ/ₐ
T
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
WR
[mm]
HR
[mm]
D
[mm]
HH
h
[mm]
DD
d
[mm]
P
[mm]
M
安装孔数 M
ⁿ/ₐ
E
[mm]
C-HLGHA20-160
C-HLGHA20-160
20
30
4.6
12.0
44
32
6.0
50
65.2
93.3
12.8
5.9
12.5
M5x6
8.0
6.0
6.0
20
17.5
9.5
8.5
6
60
3
20.0
C-HLGHA25-160
C-HLGHA25-160
25
40
5.5
12.5
48
35
6.5
50
78.6
104.6
19.1
6.0
12.5
M6x8
8.0
10.0
9.0
23
22.0
11.0
9.0
7
60
3
20.0
C-HLGHA30-200
C-HLGHA30-200
30
45
6.0
16.0
60
40
10.0
60
93.0
123.6
21.8
5.7
12.5
M8x10
8.5
9.5
13.8
28
26.0
14.0
12.0
9
80
3
20.0
C-HLGHA35-200
C-HLGHA35-200
35
55
7.5
18.0
70
50
10.0
72
105.8
138.4
22.5
6.9
12.5
M8x12
9.8
16.0
19.6
34
29.0
14.0
12.0
9
80
3
20.0
C-HLGHA45-255
C-HLGHA45-255
45
70
9.5
20.5
86
60
13.0
80
128.8
169.9
30.1
10.0
17.0
M10x17
16.6
18.4
30.5
45
38.0
20.0
17.0
14
105
3
22.5
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表