MTRFR - 梯形丝杠-30度梯形丝杠用带法兰圆螺帽
Misumi
FA工厂自动化
10_梯形丝杠/滑动丝杠
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/10_lead_screws/mtrfr.prj},{NB=MTRFR16},{MAT=Brass},{THD=Right-Hand Thread},{DD=16},{PITCH=3},{D=28},{L1=35},{D1=51},{T=6},{PCD=38},{K=6.6},{ADT=6.67},{MASS=200}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
PN
零件No.
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
THD
螺纹部
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
PITCH
螺距P
[mm]
D
[mm]
L1
[mm]
D1
[mm]
T
[mm]
PCD
P.C.D.
[mm]
K
[mm]
ADT
动态容许推力
[kN]
MASS
重量
[g]
MTRFR10
MTRFR10
黄铜
右旋螺纹
10
2
20
24
36
5
26
4.3
2.55
80
MTRFR12
MTRFR12
黄铜
右旋螺纹
12
2
22
30
44
5
31
5.4
3.92
120
MTRFR14
MTRFR14
黄铜
右旋螺纹
14
3
22
30
44
5
31
5.4
4.90
110
MTRFR16
MTRFR16
黄铜
右旋螺纹
16
3
28
35
51
6
38
6.6
6.67
200
MTRFR20
MTRFR20
黄铜
右旋螺纹
20
4
32
40
56
6
42
6.6
9.81
260
MTRFR25
MTRFR25
黄铜
右旋螺纹
25
5
36
50
61
7
47
6.6
14.22
350
MTRFR28
MTRFR28
黄铜
右旋螺纹
28
5
44
56
76
8
58
9.0
17.95
630
MTRFR32
MTRFR32
黄铜
右旋螺纹
32
6
44
56
76
8
58
9.0
21.08
580
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表