B6 DDU - 小直径滚珠轴承-接触式橡胶密封圈型
Misumi
FA工厂自动化
12_轴承固定座/轴承
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/12_bearing_holders/b695ddu.prj},{NB=B605DDU},{MAT=SUJ2(52100 Bearing Steel)(1.3505_100Cr6)},{MATR=NBR (Nitrile Rubber)},{BN=B605DDU},{DD=5},{AA=4.5217},{BB=1.0619},{CC=0.9746},{D=14},{B=5},{RR=0.20},{CR=1330},{COR=505},{DS=6.60},{DDHH=12.4},{R=0.20},{MASS=3.5}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
MATR
橡胶密封圈材质
ⁿ/ₐ
BN
轴承型号
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
D
[mm]
B
[mm]
RR
r (最小)
[mm]
CR
基本额定负载Cr(动态)
[kN]
COR
基本额定负载Cor(静态)
[kN]
DS
Ds (min.)
[mm]
DDHH
dh (max.)
[mm]
R
r (最大)
[mm]
MASS
重量(参考)
[g]
B693DDU
B693DDU
SUJ2
NBR(丁腈橡胶)
B693DDU
3
8
4
0.15
560
180
4.20
6.8
0.15
0.61
B623DDU
B623DDU
SUJ2
NBR(丁腈橡胶)
B623DDU
3
10
4
0.15
640
224
4.20
8.8
0.15
1.6
B694DDU
B694DDU
SUJ2
NBR(丁腈橡胶)
B694DDU
4
11
4
0.15
960
345
5.20
9.8
0.15
1.8
B604DDU
B604DDU
SUJ2
NBR(丁腈橡胶)
B604DDU
4
12
4
0.20
957
350
5.60
10.4
0.20
2.34
B624DDU
B624DDU
SUJ2
NBR(丁腈橡胶)
B624DDU
4
13
5
0.20
1310
490
5.60
11.4
0.20
3.2
B695DDU
B695DDU
SUJ2
NBR(丁腈橡胶)
B695DDU
5
13
4
0.20
1080
430
6.60
11.4
0.20
2.4
B605DDU
B605DDU
SUJ2
NBR(丁腈橡胶)
B605DDU
5
14
5
0.20
1330
505
6.60
12.4
0.20
3.5
B625DDU
B625DDU
SUJ2
NBR(丁腈橡胶)
B625DDU
5
16
5
0.30
1760
680
7.00
14.0
0.30
4.8
B696DDU
B696DDU
SUJ2
NBR(丁腈橡胶)
B696DDU
6
15
5
0.20
1350
530
7.60
13.4
0.20
3.8
B606DDU
B606DDU
SUJ2
NBR(丁腈橡胶)
B606DDU
6
17
6
0.30
2260
835
8.00
15.0
0.30
6
B626DDU
B626DDU
SUJ2
NBR(丁腈橡胶)
B626DDU
6
19
6
0.30
2340
885
8.00
17.0
0.30
8.1
B698DDU
B698DDU
SUJ2
NBR(丁腈橡胶)
B698DDU
8
19
6
0.30
1990
865
10.00
17.0
0.30
7.3
B608DDU
B608DDU
SUJ2
NBR(丁腈橡胶)
B608DDU
8
22
7
0.30
3530
1400
10.00
20.0
0.30
12
B628DDU
B628DDU
SUJ2
NBR(丁腈橡胶)
B628DDU
8
24
8
0.30
4000
1590
10.00
22.0
0.30
17
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表