B700 SU - 向心球轴承-万能组合型(精密级)
Misumi
FA工厂自动化
12_轴承固定座/轴承
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/12_bearing_holders/b7000su.prj},{NB=B7004SU},{PN=B7004SU},{DIA=20-42},{MAT=52100 Bearing Steel},{DD=20},{D=42},{B=12},{RR=0.6},{RR1=0.30},{CR=11.10},{COR=6.55},{PCA=10.1},{DS=25.0},{DDHH=37},{R=0.6},{MASS=67},{BN=7004}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
DIA
内-外径
[mm]
MAT
材质
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
D
[mm]
B
[mm]
RR
r (最小)
[mm]
RR1
r1 (min)
[mm]
CR
基本额定负载Cr(动态)
[kN]
COR
基本额定负载Cor(静态)
[kN]
PCA
作用点a
[mm]
DS
安装尺寸 CS(最小)
[mm]
DDHH
安装尺寸 dh(最大)
[mm]
R
安装尺寸 R (最大)
[mm]
MASS
重量(参考)
[g]
B7000SU
B7000SU
10-26
SUJ2
10
26
8
0.3
0.15
5.30
2.49
6.4
12.5
23.5
0.3
19
B7001SU
B7001SU
12-28
SUJ2
12
28
8
0.3
0.15
5.80
2.90
6.7
14.5
25.5
0.3
21
B7002SU
B7002SU
15-32
SUJ2
15
32
9
0.3
0.15
6.25
3.40
7.6
17.5
29.5
0.3
30
B7003SU
B7003SU
17-35
SUJ2
17
35
10
0.3
0.15
6.60
3.80
8.5
19.5
32.5
0.3
39
B7004SU
B7004SU
20-42
SUJ2
20
42
12
0.6
0.30
11.10
6.55
10.1
25.0
37
0.6
67
B7005SU
B7005SU
25-47
SUJ2
25
47
12
0.6
0.30
11.70
7.40
10.8
30.0
42
0.6
78
B7006SU
B7006SU
30-55
SUJ2
30
55
13
1.0
0.60
15.10
10.30
12.2
36.0
49
1.0
114
B7007SU
B7007SU
35-62
SUJ2
35
62
14
1.0
0.60
19.10
13.70
13.5
41.0
56
1.0
151
B7008SU
B7008SU
40-68
SUJ2
40
68
15
1.0
0.60
20.60
15.90
14.7
46.0
62
1.0
189
B7009SU
B7009SU
45-75
SUJ2
45
75
16
1.0
0.60
24.40
19.30
16.0
51.0
69
1.0
238
B7010SU
B7010SU
50-80
SUJ2
50
80
16
1.0
0.60
26.00
21.90
16.7
56.0
74
1.0
259
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表