BGMWB, BGMW, BGMWS - 轴承座组件 - 双轴承短T型 -
Misumi
FA工厂自动化
12_轴承固定座/轴承
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/12_bearing_holders/bgmwb_asmtab.prj},{NB=BGMWB6002ZZ-30},{MATB=S},{STH=BO},{BN=6002},{SEAL=ZZ},{HH=30},{DD=15},{D=32},{DDHH=28},{B=9},{H2=20},{L=68},{L1=54.0},{L2=40},{T=24},{S=15},{DD1=6.5},{ALT1=},{ALT2=},{ALT3=},{PPATH=bgmwb/bgmwb_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
MATH
固定座材质
ⁿ/ₐ
ARR
扣环附件
ⁿ/ₐ
BN
轴承型号
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
D
[mm]
DDHH
dh
[mm]
B
[mm]
H
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
T
[mm]
S
[mm]
DD1
d1
[mm]
BGMWB605ZZ-15
BGMWB605ZZ-15
S45C相当
弹簧钢
605
5
14
10
5
26
40
30.0
20
15
5
4.5
BGMWB606ZZ-20
BGMWB606ZZ-20
S45C相当
弹簧钢
606
6
17
13
6
33
47
35.0
23
18
10
5.5
BGMWB608ZZ-20
BGMWB608ZZ-20
S45C相当
弹簧钢
608
8
22
18
7
35
53
41.0
29
19
10
5.5
BGMWB6800ZZ-20
BGMWB6800ZZ-20
S45C相当
弹簧钢
6800
10
19
16
5
34
50
38.0
26
15
10
5.5
BGMWB6900ZZ-20
BGMWB6900ZZ-20
S45C相当
弹簧钢
6900
10
22
19
6
35
53
41.0
29
18
10
5.5
BGMWB6000ZZ-20
BGMWB6000ZZ-20
S45C相当
弹簧钢
6000
10
26
22
8
37
58
46.0
34
23
10
5.5
BGMWB6901ZZ-20
BGMWB6901ZZ-20
S45C相当
弹簧钢
6901
12
24
21
6
36
56
44.0
32
18
10
5.5
BGMWB6001ZZ-20
BGMWB6001ZZ-20
S45C相当
弹簧钢
6001
12
28
24
8
38
60
48.0
36
23
10
5.5
BGMWB6201ZZ-20
BGMWB6201ZZ-20
S45C相当
弹簧钢
6201
12
32
26
10
40
64
52.0
40
26
10
5.5
BGMWB6902ZZ-30
BGMWB6902ZZ-30
S45C相当
弹簧钢
6902
15
28
25
7
48
60
48.0
36
19
15
5.5
BGMWB6002ZZ-30
BGMWB6002ZZ-30
S45C相当
弹簧钢
6002
15
32
28
9
50
68
54.0
40
24
15
6.5
BGMWB6202ZZ-30
BGMWB6202ZZ-30
S45C相当
弹簧钢
6202
15
35
29
11
52
72
58.0
44
27
15
6.5
BGMWB6903ZZ-30
BGMWB6903ZZ-30
S45C相当
弹簧钢
6903
17
30
27
7
49
64
52.0
38
20
15
6.5
BGMWB6003ZZ-30
BGMWB6003ZZ-30
S45C相当
弹簧钢
6003
17
35
31
10
52
70
56.0
43
26
15
6.5
BGMWB6804ZZ-30
BGMWB6804ZZ-30
S45C相当
弹簧钢
6804
20
32
29
7
50
68
53.5
40
20
15
6.5
BGMWB6904ZZ-40
BGMWB6904ZZ-40
S45C相当
弹簧钢
6904
20
37
34
9
63
73
59.0
45
24
15
6.5
BGMWB6004ZZ-40
BGMWB6004ZZ-40
S45C相当
弹簧钢
6004
20
42
36
12
65
82
66.0
50
31
15
9.0
BGMWB6204ZZ-40
BGMWB6204ZZ-40
S45C相当
弹簧钢
6204
20
47
40
14
68
88
72.0
56
33
15
9.0
BGMWB6005ZZ-40
BGMWB6005ZZ-40
S45C相当
弹簧钢
6005
25
47
41
12
68
96
76.0
56
31
15
9.0
BGMWB6205ZZ-40
BGMWB6205ZZ-40
S45C相当
弹簧钢
6205
25
52
45
15
71
102
82.0
62
37
20
11.0
BGMWB6006ZZ-40
BGMWB6006ZZ-40
S45C相当
弹簧钢
6006
30
55
48
13
72
104
84.0
64
32
20
11.0
BGMWB6206ZZ-40
BGMWB6206ZZ-40
S45C相当
弹簧钢
6206
30
62
55
16
76
112
92.0
72
38
20
11.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表