BGRCB,BGRC,BARC,SBARC,SBGRC - 无扣环双轴承型 L尺寸选择型
Misumi
FA工厂自动化
12_轴承固定座/轴承
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/12_bearing_holders/bgrcb_asmtab.prj},{NB=BGRCB6002ZZ-30},{MATB=},{MATH=1045},{STH=B},{BN=6002},{SEAL=ZZ},{L=30},{L1=30,50},{DD=15},{D=32},{BT=1.200},{BD3=34.400},{B=9.0},{H=60},{T=10},{DDHH=28},{D1=38},{PCD=48},{DD1=9.5},{DD2=5.5},{H1=5.1},{ALT1=},{BT1=2},{PPATH=bgrcb/bgrcb_temp.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
BN
轴承型号
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
D
[mm]
B
[mm]
H
[mm]
T
[mm]
DDHH
dh
[mm]
D1
[mm]
PCD
P.C.D.
[mm]
DD1
d1
[mm]
DD2
d2
[mm]
H1
[mm]
BGRCB623ZZ-20
BGRCB623ZZ-20
623
3
10
4.0
33
7
7
14
24
6.5
3.5
3.1
BGRCB624ZZ-20
BGRCB624ZZ-20
624
4
13
5.0
35
7
9
17
26
6.5
3.5
3.1
BGRCB605ZZ-20
BGRCB605ZZ-20
605
5
14
5.0
36
8
10
18
26
8.0
4.5
4.1
BGRCB625ZZ-25
BGRCB625ZZ-25
625
5
16
5.0
38
8
12
20
28
8.0
4.5
4.1
BGRCB606ZZ-20
BGRCB606ZZ-20
606
6
17
6.0
39
8
13
21
29
8.0
4.5
4.1
BGRCB626ZZ-25
BGRCB626ZZ-25
626
6
19
6.0
41
8
15
24
31
8.0
4.5
4.1
BGRCB678ZZ-20
BGRCB678ZZ-20
678
8
12
3.5
34
8
10
16
25
6.5
3.5
3.1
BGRCB698ZZ-25
BGRCB698ZZ-25
698
8
19
6.0
41
8
15
24
31
8.0
4.5
4.1
BGRCB608ZZ-25
BGRCB608ZZ-25
608
8
22
7.0
45
8
18
27
35
8.0
4.5
4.1
BGRCB628ZZ-25
BGRCB628ZZ-25
628
8
24
8.0
47
8
20
30
37
8.0
4.5
4.1
BGRCB6700ZZ-20
BGRCB6700ZZ-20
6700
10
15
4.0
37
8
12
19
27
8.0
4.5
4.1
BGRCB6800ZZ-20
BGRCB6800ZZ-20
6800
10
19
5.0
41
8
15
24
31
8.0
4.5
4.1
BGRCB6900ZZ-25
BGRCB6900ZZ-25
6900
10
22
6.0
45
8
19
27
35
8.0
4.5
4.1
BGRCB6000ZZ-25
BGRCB6000ZZ-25
6000
10
26
8.0
50
8
22
32
40
8.0
4.5
4.1
BGRCB6200ZZ-30
BGRCB6200ZZ-30
6200
10
30
9.0
54
8
24
36
44
8.0
4.5
4.1
BGRCB6701ZZ-20
BGRCB6701ZZ-20
6701
12
18
4.0
40
8
15
23
30
8.0
4.5
4.1
BGRCB6801ZZ-25
BGRCB6801ZZ-25
6801
12
21
5.0
44
8
17
26
34
8.0
4.5
4.1
BGRCB6901ZZ-25
BGRCB6901ZZ-25
6901
12
24
6.0
48
8
21
30
38
8.0
4.5
4.1
BGRCB6001ZZ-25
BGRCB6001ZZ-25
6001
12
28
8.0
52
8
24
34
42
8.0
4.5
4.1
BGRCB6201ZZ-30
BGRCB6201ZZ-30
6201
12
32
10.0
56
8
26
38
46
8.0
4.5
4.1
BGRCB6702ZZ-25
BGRCB6702ZZ-25
6702
15
21
4.0
44
8
18
26
34
8.0
4.5
4.1
BGRCB6802ZZ-25
BGRCB6802ZZ-25
6802
15
24
5.0
47
8
20
30
37
8.0
4.5
4.1
BGRCB6902ZZ-25
BGRCB6902ZZ-25
6902
15
28
7.0
57
10
25
35
45
9.5
5.5
5.1
BGRCB6002ZZ-30
BGRCB6002ZZ-30
6002
15
32
9.0
60
10
28
38
48
9.5
5.5
5.1
BGRCB6202ZZ-35
BGRCB6202ZZ-35
6202
15
35
11.0
64
10
29
42
52
9.5
5.5
5.1
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表