BSHWB, BSHW, BSHWA, BSHWSA, BSHWS, BSHWFB, BSHWF - 定位轴承座组件 - 双轴承T型 - - 基准面型 -
Misumi
FA工厂自动化
12_轴承固定座/轴承
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/12_bearing_holders/bshwb_asmtab.prj},{NB=BSHWB6901ZZ-25-20},{TS=HS},{MATB=ST},{MATH=S45C},{STH=BO},{BN=6901},{SEAL=ZZ},{T=25},{HH=20},{DD=12},{D=24},{DDHH=21},{B=6},{L=56},{L1=44},{L2=32},{L3=28.0},{G=6},{S=10},{DD1=5.5},{ALT1=},{ALT2=},{ALT3=},{PPATH=bshwb/bshwb_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
BN
轴承型号
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
D
[mm]
DDHH
dh
[mm]
B
[mm]
H
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
G
[mm]
S
[mm]
DD1
d1
[mm]
BSHWB623ZZ-20-15
BSHWB623ZZ-20-15
623
3
10
7
4
24
36
26
16
18.0
5
5
4.5
BSHWB624ZZ-20-15
BSHWB624ZZ-20-15
624
4
13
9
5
26
38
28
18
19.0
5
5
4.5
BSHWB605ZZ-20-15
BSHWB605ZZ-20-15
605
5
14
10
5
26
40
30
20
20.0
5
5
4.5
BSHWB606ZZ-25-20
BSHWB606ZZ-25-20
606
6
17
13
6
33
47
35
23
23.5
6
10
5.5
BSHWB608ZZ-25-20
BSHWB608ZZ-25-20
608
8
22
18
7
35
53
41
29
26.5
6
10
5.5
BSHWB6900ZZ-25-20
BSHWB6900ZZ-25-20
6900
10
22
19
6
35
53
41
29
26.5
6
10
5.5
BSHWB6000ZZ-25-20
BSHWB6000ZZ-25-20
6000
10
26
22
8
37
58
46
34
29.0
6
10
5.5
BSHWB6901ZZ-25-20
BSHWB6901ZZ-25-20
6901
12
24
21
6
36
56
44
32
28.0
6
10
5.5
BSHWB6001ZZ-25-20
BSHWB6001ZZ-25-20
6001
12
28
24
8
38
60
48
36
30.0
6
10
5.5
BSHWB6902ZZ-25-30
BSHWB6902ZZ-25-30
6902
15
28
25
7
48
60
48
36
30.0
6
15
5.5
BSHWB6002ZZ-30-30
BSHWB6002ZZ-30-30
6002
15
32
28
9
50
68
54
40
34.0
7
15
6.5
BSHWB6903ZZ-25-30
BSHWB6903ZZ-25-30
6903
17
30
27
7
49
64
52
38
32.0
7
15
6.5
BSHWB6003ZZ-30-30
BSHWB6003ZZ-30-30
6003
17
35
31
10
52
70
56
43
35.0
7
15
6.5
BSHWB6904ZZ-35-40
BSHWB6904ZZ-35-40
6904
20
37
34
9
63
73
59
45
36.5
7
15
6.5
BSHWB6004ZZ-40-40
BSHWB6004ZZ-40-40
6004
20
42
36
12
65
82
66
50
41.0
8
15
9.0
BSHWB6005ZZ-40-40
BSHWB6005ZZ-40-40
6005
25
47
41
12
68
96
76
56
48.0
10
15
9.0
BSHWB6006ZZ-40-40
BSHWB6006ZZ-40-40
6006
30
55
48
13
72
104
84
64
52.0
10
20
11.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表