C-B1200, C-B2200, C-B1201, C-B2201, C-B1202, C-B2202, C-B1203, C-B2203, C-B1204, C-B2204, C-B2205, C-B2206, C-B2207, C-B2208, C-B2209, C-B2210 - 自动调心滚珠轴承 - 开放式 - - SUJ2 -
Misumi
FA工厂自动化
12_轴承固定座/轴承
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/12_bearing_holders/c_b1200.prj},{NB=C-B2203},{TYPE=Open},{MAT=52100 Bearing Steel},{TS=C-B2203},{DD=17},{D=40},{B=16},{RR=0.6},{DD1=24.3},{D1=32.55},{B1=2.2}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
TYPE
种类
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
TS
型式选择
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
D
[mm]
B
[mm]
RR
r (min)
[mm]
C-B1200
C-B1200
开放式
SUJ2
C-B1200
10
30
9
0.6
C-B2200
C-B2200
开放式
SUJ2
C-B2200
10
30
14
0.6
C-B1201
C-B1201
开放式
SUJ2
C-B1201
12
32
10
0.6
C-B2201
C-B2201
开放式
SUJ2
C-B2201
12
32
14
0.6
C-B1202
C-B1202
开放式
SUJ2
C-B1202
15
35
11
0.6
C-B2202
C-B2202
开放式
SUJ2
C-B2202
15
35
14
0.6
C-B1203
C-B1203
开放式
SUJ2
C-B1203
17
40
12
0.6
C-B2203
C-B2203
开放式
SUJ2
C-B2203
17
40
16
0.6
C-B1204
C-B1204
开放式
SUJ2
C-B1204
20
47
14
1.0
C-B2204
C-B2204
开放式
SUJ2
C-B2204
20
47
18
1.0
C-B2205
C-B2205
开放式
SUJ2
C-B2205
25
52
18
1.0
C-B2206
C-B2206
开放式
SUJ2
C-B2206
30
62
20
1.0
C-B2207
C-B2207
开放式
SUJ2
C-B2207
35
72
23
1.0
C-B2208
C-B2208
开放式
SUJ2
C-B2208
40
80
23
1.0
C-B2209
C-B2209
开放式
SUJ2
C-B2209
45
85
23
1.0
C-B2210
C-B2210
开放式
SUJ2
C-B2210
50
90
23
1.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表