C-B6000ZZ, C-B6200ZZ, C-B6300ZZ, C-B6001ZZ, C-B6201ZZ, C-B6301ZZ, C-B6002ZZ, C-B6202ZZ, C-B6302ZZ, C-B6003ZZ, C-B6203ZZ, C-B6303ZZ, C-B6004ZZ, C-B6204ZZ, C-B6304ZZ, C-B6005ZZ, C-B6205ZZ, C-B6305ZZ, C-B6006ZZ, C-B6206ZZ, C-B6306ZZ, C-B6007ZZ, C-B6207ZZ, C-B6307ZZ, C-B6008ZZ, C-B6208ZZ, C-B6308ZZ, C-B6009ZZ, C-B6209ZZ, C-B6309ZZ, C-B6010ZZ, C-B6210ZZ, C-B6310ZZ - 深沟滚珠轴承 - 双盖式 - - C-B6000ZZ -
Misumi
FA工厂自动化
12_轴承固定座/轴承
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/12_bearing_holders/c_b6000zz.prj},{NB=C-B6005ZZ},{TS=C-B6005ZZ},{DD=25},{D=47},{B=12},{RR=0.6},{DD1=31.2},{D1=40.80},{B1=0.50},{BN=6005ZZ}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
TS
型式选择
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
D
[mm]
B
[mm]
RR
r (min)
[mm]
C-B6000ZZ
C-B6000ZZ
C-B6000ZZ
10
26
8
0.3
C-B6200ZZ
C-B6200ZZ
C-B6200ZZ
10
30
9
0.6
C-B6300ZZ
C-B6300ZZ
C-B6300ZZ
10
35
11
0.2
C-B6001ZZ
C-B6001ZZ
C-B6001ZZ
12
28
8
0.3
C-B6201ZZ
C-B6201ZZ
C-B6201ZZ
12
32
10
0.6
C-B6301ZZ
C-B6301ZZ
C-B6301ZZ
12
37
12
1.0
C-B6002ZZ
C-B6002ZZ
C-B6002ZZ
15
32
9
0.3
C-B6202ZZ
C-B6202ZZ
C-B6202ZZ
15
35
11
0.6
C-B6302ZZ
C-B6302ZZ
C-B6302ZZ
15
42
13
1.0
C-B6003ZZ
C-B6003ZZ
C-B6003ZZ
17
35
10
0.3
C-B6203ZZ
C-B6203ZZ
C-B6203ZZ
17
40
12
0.6
C-B6303ZZ
C-B6303ZZ
C-B6303ZZ
17
47
14
1.0
C-B6004ZZ
C-B6004ZZ
C-B6004ZZ
20
42
12
0.6
C-B6204ZZ
C-B6204ZZ
C-B6204ZZ
20
47
14
1.0
C-B6304ZZ
C-B6304ZZ
C-B6304ZZ
20
52
15
1.1
C-B6005ZZ
C-B6005ZZ
C-B6005ZZ
25
47
12
0.6
C-B6205ZZ
C-B6205ZZ
C-B6205ZZ
25
52
15
1.0
C-B6305ZZ
C-B6305ZZ
C-B6305ZZ
25
62
17
1.1
C-B6006ZZ
C-B6006ZZ
C-B6006ZZ
30
55
13
1.0
C-B6206ZZ
C-B6206ZZ
C-B6206ZZ
30
62
16
1.0
C-B6306ZZ
C-B6306ZZ
C-B6306ZZ
30
72
19
1.0
C-B6007ZZ
C-B6007ZZ
C-B6007ZZ
35
62
14
1.0
C-B6207ZZ
C-B6207ZZ
C-B6207ZZ
35
72
17
1.0
C-B6307ZZ
C-B6307ZZ
C-B6307ZZ
35
80
21
1.5
C-B6008ZZ
C-B6008ZZ
C-B6008ZZ
40
68
15
1.0
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表