C-HDH - 【中精度】滚珠轴承组件 - 铸铁法兰型 - 菱形法兰型
Misumi
FA工厂自动化
12_轴承固定座/轴承
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/12_bearing_holders/c_hdh_asmtab.prj},{NB=C-HDH25},{D=25},{F=130},{F1=99},{W=68},{TT=14},{A=35.8},{A1=27.0},{A2=16},{DD=16},{B=34.1},{S=14.3},{M1=M6x0.75},{D1=34.000},{D2=66.000},{D3=68.000},{R=12.500},{TT1=10.000},{TT2=15.000},{TT3=11.000},{W1=31},{HL=5.000},{T=2.000},{NL=8.500},{BH=49.100},{DEPTH1=2.500},{DEPTH2=7.500},{PPATH=c_hdh/c_hdh_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
D
[mm]
F
[mm]
F1
[mm]
W
[mm]
TT
t
[mm]
A
[mm]
A1
[mm]
A2
[mm]
DD
d
[mm]
B
[mm]
S
[mm]
M1
ⁿ/ₐ
C-HDH20
C-HDH20
20
113
90
60
12
33.3
25.5
15
12
31.0
12.7
M6x0.75
C-HDH25
C-HDH25
25
130
99
68
14
35.8
27.0
16
16
34.1
14.3
M6x0.75
C-HDH30
C-HDH30
30
148
117
80
14
40.2
31.0
18
16
38.1
15.9
M6x0.75
C-HDH35
C-HDH35
35
161
130
90
16
44.4
34.0
19
16
42.9
17.5
M8x1
C-HDH40
C-HDH40
40
175
144
100
16
51.2
36.0
21
16
49.2
19.0
M8x1
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表