HLB, HLBM, HLBC, HLBS, HLBU - 轴承用锁紧螺帽
Misumi
FA工厂自动化
12_轴承固定座/轴承
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/12_bearing_holders/hlb.prj},{NB=HLB20},{TS=1},{MAT=},{MMIN=18.917},{ST=1},{SP=JIS B 02116H (Class 2)},{M=20},{MP=20X1.0},{LND1=32},{LND2=26},{LNB1=8},{LNB2=0.000},{LNEE1=2.7},{LNEE2=0.000},{UND1=32},{UNB1=8},{UNB2=0.000},{UNEE11=2.5},{UNEE12=0.000},{UNBB1=5.5},{UNBB2=0.000},{S=4},{T=2.0},{LLMIN1=13.5},{LLMIN2=0.000},{LLMAX1=14.5},{LLMAX2=0.000},{P=0.05},{W1=43.000},{W2=0.000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
HARD
硬度
ⁿ/ₐ
SP
螺纹位置
ⁿ/ₐ
M
ⁿ/ₐ
MP
M x孔距(细牙)
ⁿ/ₐ
LND1
D1 螺帽(下)(1)
[mm]
LND2
D2螺帽(下)(1)
[mm]
LNB
B 螺帽(下)(1)
[mm]
LNEE
e 螺帽(下部)(1)
[mm]
UND1
D1 螺帽(上)(2)
[mm]
UNB
B 螺帽(上)(2)
[mm]
UNEE1
e1 螺帽(上部)(2)
[mm]
UNBB
b 螺帽(上部)
[mm]
S
S(通用)
[mm]
T
T(通用)
[mm]
LLMIN
组件厚度 l 侧面(最小)
[mm]
LLMAX
组件厚度 l 侧面(最大)
[mm]
P
端面垂直度(最大)
[mm]
WEIGHT
每套重量
[g]
HLB10
HLB10
-
JIS B0211 6H (2级)
10
10x0.75
18
13
6
2.7
18
6
2.5
3.5
3
2.0
9.5
10.5
0.05
15
HLB12
HLB12
-
JIS B0211 6H (2级)
12
12X1.0
22
17
6
2.7
22
6
2.5
3.5
3
2.0
9.5
10.5
0.05
17
HLB15
HLB15
-
JIS B0211 6H (2级)
15
15X1.0
25
21
7
2.7
25
7
2.5
4.5
4
2.0
11.5
12.5
0.05
23
HLB17
HLB17
-
JIS B0211 6H (2级)
17
17X1.0
28
24
7
2.7
28
7
2.5
4.5
4
2.0
11.5
12.5
0.05
29
HLB20
HLB20
-
JIS B0211 6H (2级)
20
20X1.0
32
26
8
2.7
32
8
2.5
5.5
4
2.0
13.5
14.5
0.05
43
HLB25
HLB25
-
JIS B0211 6H (2级)
25
25X1.5
38
32
10
4.2
38
10
4.0
6.0
5
2.0
16.0
17.5
0.05
72
HLB30
HLB30
-
JIS B0211 6H (2级)
30
30X1.5
45
38
10
4.2
45
10
4.0
6.0
5
2.0
16.0
17.5
0.05
103
HLB35
HLB35
-
JIS B0211 6H (2级)
35
35X1.5
52
44
11
4.2
52
11
4.0
7.0
5
2.0
18.0
19.5
0.05
150
HLB40
HLB40
-
JIS B0211 6H (2级)
40
40X1.5
58
50
12
4.2
58
9
4.0
5.0
6
2.5
17.0
18.5
0.05
170
HLB45
HLB45
-
JIS B0211 6H (2级)
45
45X1.5
65
56
13
4.2
65
10
4.0
6.0
6
2.5
19.0
20.5
0.05
240
HLB50
HLB50
-
JIS B0211 6H (2级)
50
50X1.5
70
61
14
4.2
70
11
4.0
7.0
6
2.5
21.0
22.5
0.05
285
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表