XSBGL - X轴滑台-细长型-直线式滚珠
Misumi
FA工厂自动化
17_滑台
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/17_stages/xsbgl_asmtbl.prj},{NB=XSBGL40},{MATMB=440C Stainless Steel},{STBMB=Electroless Nickel Plating},{MATB=440C Stainless Steel},{HARDB=58HRC},{MATS=304 Stainless Steel-WPB},{MATFSHB=5052 Aluminum Alloy},{STFSHB=Clear Anodizing},{MATTH=303 Stainless Steel},{A=40},{PI=1},{STG=40x80},{DIST=+/-12.5},{ALH=147},{ALV=49},{MAS=3},{MAPA=8},{MAP=25},{MAY=15},{AMLP=6.8},{AMLY=6.8},{AMLR=5.0},{MRP=0.15},{MRY=0.13},{MRR=0.25},{PA=20},{W=0.44},{AC=CBM3-6},{ACQ=4},{ALT1=},{T=120.000},{T1=4.500},{E=4.500},{D=9.300},{G=8.500},{Q=10.500},{K=15.000},{J=6.800},{X=20.000},{DD1=2.500},{DD2=4.200},{LL=2.000},{XMB=12.000},{PPATH=xsbgl/xsbgl_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
MATMB
主体材质
ⁿ/ₐ
STBMB
主体表面处理
ⁿ/ₐ
MATB
钢珠材质
ⁿ/ₐ
HARDB
钢球硬度
ⁿ/ₐ
MATS
弹簧材质
ⁿ/ₐ
MATFSHB
进给丝杠端部支架材质
ⁿ/ₐ
STFSHB
进给丝杠端部支架表面处理
ⁿ/ₐ
MATTH
前端支承零件材质
ⁿ/ₐ
A
[mm]
STG
滑台
[mm]
DIST
移动量
[mm]
ALH
耐负载 - 水平
[N]
ALV
耐负载 - 垂直
[N]
MAS
移动精度 - 直线度
[microns]
MAPA
移动精度 - 平行度
[microns]
MAP
移动精度 - 上下摆动
[s]
MAY
移动精度 - 左右摇动
[s]
AMLP
容许力距负载 - 上下摆动
[N*m]
AMLY
容许力距负载 - 左右摇动
[N*m]
AMLR
容许力距负载 - 侧向滚动
[N*m]
MRP
力矩负载刚性 上下摆动
[s/N*cm]
MRY
力矩负载刚性 左右摆动
[s/N*cm]
MRR
力矩负载刚性 侧向滚动
[s/N*cm]
PA
平行度
[microns]
W
重量
[kg]
AC
附件 - Type M-L
ⁿ/ₐ
ACQ
附件 - 数量
ⁿ/ₐ
XSBGL40
XSBGL40
SUS440C
无电解镀镍
SUS440C
58HRC
SUS304WPB
A5052
本色阳极氧化处理
SUS303
40
40x80
+/-12.5
147
49
3
8
25
15
6.8
6.8
5.0
0.15
0.13
0.25
20
0.44
CBM3-6
4
XSBGL60
XSBGL60
SUS440C
无电解镀镍
SUS440C
58HRC
SUS304WPB
A5052
本色阳极氧化处理
SUS303
60
60x120
+/-12.5
196
49
3
8
25
15
10.0
10.0
6.8
0.08
0.07
0.14
20
0.98
CBM4-6
4
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表