C-AD , C-AD -N - 经济型 油压缓冲器 调整型
Misumi
FA工厂自动化
29_弹簧/缓冲器/氮气弹簧
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/29_springs/c_ad_____asmtab.prj},{NB=C-AD2025},{TS=Cap},{NO=2025},{M=M20x1.5},{M3D=20},{PITCH=1.5},{S=25},{L1=100.0},{L2=17.0},{T=8},{TT=15.8},{DD=18.0},{DD1=6},{B=26},{LW=Without},{LW1=0.0},{LW2=0.0},{NUT1=30.300},{NUT2=63.900},{L3=45},{HH=0.0},{HH1=0},{L4=0.0},{HH2=17},{CIF3D=3},{SC=},{PPATH=c_ad____/c_ad_____asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
NO
No.
ⁿ/ₐ
M
ⁿ/ₐ
S
行程
[mm]
L
(L)
[mm]
L1
(L1)
[mm]
L2
[mm]
T
[mm]
TT
t
[mm]
DD
d
[mm]
DD1
d1
[mm]
B
B(两面宽度)
[mm]
LW
防松垫圈
ⁿ/ₐ
C-AD1210
C-AD1210
1210
M12x1.0
10
89.5
61.0
10.0
4
8.5
10.5
3
14
有
C-AD1412
C-AD1412
1412
M14x1.5
12
107.2
70.2
13.0
5
12.0
12.0
4
19
有
C-AD1415
C-AD1415
1415
M14x1.5
15
129.0
89.0
13.0
5
12.0
12.0
4
19
有
C-AD1425
C-AD1425
1425
M14x1.5
25
154.0
104.0
13.0
5
12.0
12.0
4
19
有
C-AD1612
C-AD1612
1612
M16x1.5
12
107.2
70.2
13.0
5
12.0
14.0
4
19
无
C-AD2016
C-AD2016
2016
M20x1.5
16
148.8
104.0
13.0
8
15.8
18.0
6
26
无
C-AD2020
C-AD2020
2020
M20x1.5
20
152.8
100.0
17.0
8
15.8
18.0
6
26
无
C-AD2025
C-AD2025
2025
M20x1.5
25
157.8
100.0
17.0
8
15.8
18.0
6
26
无
C-AD2525
C-AD2525
2525
M25x1.5
25
162.0
106.0
12.5
10
18.5
22.0
8
32
无
C-AD2540
C-AD2540
2540
M25x1.5
40
221.5
132.0
12.5
10
37.0
22.0
8
32
无
C-AD2550
C-AD2550
2550
M25x1.5
50
246.5
100.0
78.0
10
18.5
22.0
8
32
无
C-AD2580
C-AD2580
2580
M25x1.5
80
343.0
100.0
144.5
10
18.5
22.0
8
32
无
C-AD2725
C-AD2725
2725
M27x1.5
25
162.0
100.0
18.5
10
18.5
22.0
8
32
无
C-AD3625
C-AD3625
3625
M36x1.5
25
173.0
101.0
22.0
15
25.0
35.0
10
46
无
C-AD3650
C-AD3650
3650
M36x1.5
50
246.0
149.0
22.0
15
25.0
35.5
10
46
无
C-AD4250
C-AD4250
4250
M42x1.5
50
245.5
146.0
11.0
15
38.5
44.5
12
50
无
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表