E-MSZXAD - 经济型 油压缓冲器 - 重型 -
Misumi
FA工厂自动化
29_弹簧/缓冲器/氮气弹簧
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/29_springs/e_mszxad_asmtab.prj},{NB=E-MSZXAD4275},{TYPE=E-MSZXAD},{NO=4275},{M=M42x1.5},{M3D=42.0},{PITCH=1.50},{S=75},{L=308},{L1=160.5},{L2=20},{T=15},{TT=38.5},{DD=44.5},{DD1=12},{G=14},{B=50},{L3=95},{L4=18.5},{NUT1=40.1},{NUT2=98.8},{ROD=244.5},{SC=},{F=},{PPATH=e_mszxad/e_mszxad_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
NO
NO.
ⁿ/ₐ
M
安装螺纹公称(M)
ⁿ/ₐ
S
行程(S)
[mm]
L
全长(L)
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
T
[mm]
TT
t
[mm]
DD
d
[mm]
DD1
d1
[mm]
G
[mm]
B
B(两面宽度)
[mm]
E-MSZXAD4225
E-MSZXAD4225
4225
M42x1.5
25
191
98.5
20
15
33.5
44.5
12
14
50
E-MSZXAD4250
E-MSZXAD4250
4250
M42x1.5
50
258
135.5
20
15
38.5
44.5
12
14
50
E-MSZXAD4275
E-MSZXAD4275
4275
M42x1.5
75
308
160.5
20
15
38.5
44.5
12
14
50
E-MSZXAD64050
E-MSZXAD64050
64050
UNF 2 1/2-12
50
247
26.0
97
10
51.0
59.0
20
23
76
E-MSZXAD64100
E-MSZXAD64100
64100
UNF 2 1/2-12
100
347
26.0
147
10
51.0
59.0
20
23
76
E-MSZXAD64150
E-MSZXAD64150
64150
UNF 2 1/2-12
150
467
26.0
207
10
61.0
59.0
20
23
76
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表