BSCSF - 球阀 - PT 内螺纹·PT内螺纹 - 大流量型
Misumi
FA工厂自动化
33_钢管/接头/软钢管/阀/食品级清洁钢管
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/33_pipe_fittings/bscsf_asmtab.prj},{NB=BSCSF20A},{TYPE=BSCSF},{MATMB=CF-8M Stainless Steel Cast },{MATBS=Fluoro Resin},{OP=Water, Oil, Air, Gas: 5.48MPa, Saturated Steam: 1MPa},{NO=20A},{RC=0.75000000},{RC1=26.441},{DD=20.0},{S=33},{L=77},{H=62},{W=120},{X=3.000},{X1=15.000},{PPATH=bscsf_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
LINA
明細表
PN
零件No.
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MATMB
主体材质
ⁿ/ₐ
MATBS
材质 球密封垫
ⁿ/ₐ
OP
使用压力
ⁿ/ₐ
NO
No.
ⁿ/ₐ
RC
RC(PT)
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
S
[mm]
L
[mm]
H
[mm]
W
[mm]
PPATH
ⁿ/ₐ
BSCSF10A
BSCSF10A
BSCSF
SCS14A
氟树脂
水、油、空气、气体:5.48MPa、饱和蒸气:1M...
10A
3/8
12.7
22
52
56
100
bscsf_asmtpl.prj
BSCSF15A
BSCSF15A
BSCSF
SCS14A
氟树脂
水、油、空气、气体:5.48MPa、饱和蒸气:1M...
15A
1/2
15.0
27
68
59
102
bscsf_asmtpl.prj
BSCSF20A
BSCSF20A
BSCSF
SCS14A
氟树脂
水、油、空气、气体:5.48MPa、饱和蒸气:1M...
20A
3/4
20.0
33
77
62
120
bscsf_asmtpl.prj
BSCSF25A
BSCSF25A
BSCSF
SCS14A
氟树脂
水、油、空气、气体:5.48MPa、饱和蒸气:1M...
25A
1
25.0
40
90
76
150
bscsf_asmtpl.prj
BSCSF32A
BSCSF32A
BSCSF
SCS14A
氟树脂
水、油、空气、气体:5.48MPa、饱和蒸气:1M...
32A
1 1/4
32.0
49
102
84
150
bscsf_asmtpl.prj
BSCSF40A
BSCSF40A
BSCSF
SCS14A
氟树脂
水、油、空气、气体:5.48MPa、饱和蒸气:1M...
40A
1 1/2
38.0
56
111
88
165
bscsf_asmtpl.prj
BSCSF50A
BSCSF50A
BSCSF
SCS14A
氟树脂
水、油、空气、气体:5.48MPa、饱和蒸气:1M...
50A
2
50.0
70
126
95
165
bscsf_asmtpl.prj
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表